카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AYPA - Y-Distributor
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AYPA
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/aypa/aypa_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AYPA-231717B},{PARTNR=AYPA-231717B},{NW1=23},{NW2=17},{B=42.4},{C=31.0},{W=65.6},{H=104.2},{P=41.7},{M=6},{WEIGHT=64.8},{PU=10},{CTN=},{MA=6},{A1=37.90},{A2=20.05},{A3=48.40},{A4=43.30},{A5=37.30},{A6=2.30},{A7=29.00},{C1=20.35},{C2=12.55},{C3=43.20},{D1=12.25},{D2=42.70},{D3=4.50},{D4=35.10},{D5=7.90},{E1=25.50},{E2=19.00},{E2X=3.970},{E3=12.00},{E4=7.00},{E5=24.30},{E6=10.00},{F1=29.00},{F2=34.20},{F3=2.00},{COLOR=B},{PPATH=aypa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW1
Nominal width
[mm]
NW2
Nominal width
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
H
Height
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AYPA-100707B
AYPA-100707B
10
7
25.2
17.9
42.0
67.0
24.7
4
22.7
FIPLOCK ONE AYPA-100707G
AYPA-100707G
10
7
25.2
17.9
42.0
67.0
24.7
4
22.7
FIPLOCK ONE AYPA-121010B
AYPA-121010B
12
10
29.7
21.5
47.2
73.0
28.5
4
29.8
FIPLOCK ONE AYPA-121010G
AYPA-121010G
12
10
29.7
21.5
47.2
73.0
28.5
4
29.8
FIPLOCK ONE AYPA-171212B
AYPA-171212B
17
12
34.5
25.4
54.5
85.0
34.0
5
41.8
FIPLOCK ONE AYPA-171212G
AYPA-171212G
17
12
34.5
25.4
54.5
85.0
34.0
5
41.8
FIPLOCK ONE AYPA-231717B
AYPA-231717B
23
17
42.4
31.0
65.6
104.2
41.7
6
64.8
FIPLOCK ONE AYPA-231717G
AYPA-231717G
23
17
42.4
31.0
65.6
104.2
41.7
6
64.8
FIPLOCK ONE AYPA-292323B
AYPA-292323B
29
23
48.9
34.7
80.9
109.0
48.4
6
85.5
FIPLOCK ONE AYPA-292323G
AYPA-292323G
29
23
48.9
34.7
80.9
109.0
48.4
6
85.5
FIPLOCK ONE AYPA-362929B
AYPA-362929B
36
29
59.6
38.8
94.4
130.0
59.7
6
130.1
FIPLOCK ONE AYPA-362929G
AYPA-362929G
36
29
59.6
38.8
94.4
130.0
59.7
6
130.1
FIPLOCK ONE AYPA-483636B
AYPA-483636B
48
36
71.5
50.0
115.7
144.0
71.0
6
200.1
FIPLOCK ONE AYPA-483636G
AYPA-483636G
48
36
71.5
50.0
115.7
144.0
71.0
6
200.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청