711588 - BRANCH TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711588.prj},{NB=A711588-1217},{CODE=A711588-1217},{FILENAME=A711588-1217_00},{F=M20x1,5-6g},{F1=M20x1,5-6g},{F2=R3/8-19 GAS con.},{B=29},{B1=21,5},{C=29},{C1=21,5},{D=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
A711588-0613
A711588-0613
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
R1/4-19 GAS con.
23
16
23
16
26
A711588-1017
A711588-1017
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
R3/8-19 GAS con.
25
17,5
25
17,5
28
A711588-1217
A711588-1217
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
R3/8-19 GAS con.
29
21,5
29
21,5
28
A711588-1221
A711588-1221
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
R1/2-14 GAS con.
30
22,5
30
32
A711588-1621
A711588-1621
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
R1/2-14 GAS con.
33
24,5
33
24,5
32
A711588-2026
A711588-2026
M30x2-6g
M30x2-6g
R3/4-14 GAS con.
37
26,5
37
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청