707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707532.prj},{NB=SA707532-1013},{CODE=SA707532-1013},{FILENAME=SA707532-1013_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=G1/4-19 A GAS},{B=26},{B1=18,5},{C=37},{CH=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707532-0613
A707532-0613
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
23
16
37
19
A707532-0813
A707532-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
37
19
A707532-1017
A707532-1017
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
17,5
37
22
A707532-1217
A707532-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
29
21,5
40.5
22
A707532-1421
A707532-1421
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
30
22
50
27
A707532-1621-V
A707532-1621-V
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
24,5
50
27
A707532-1621
A707532-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
24,5
50
27
A707532-2026
A707532-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
37
26,5
55
36
A707532-2533
A707532-2533
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
42
30
59.5
41
A707532-2542
A707532-2542
M36x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
48
36
62
50
A707532-3042
A707532-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
49
35,5
62
50
A707532-3848
A707532-3848
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
57
41
66
60
SA707532-0617
SA707532-0617
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
18
37
22
SA707532-0817
SA707532-0817
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
18
37
22
SA707532-1013
SA707532-1013
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
26
18,5
37
19
SA707532-1213
SA707532-1213
M20x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
26
18,5
37
19
SA707532-1221
SA707532-1221
M20x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
29
21,5
50
27
SA707532-1226
SA707532-1226
M20x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
31
23,5
51.5
36
SA707532-1417
SA707532-1417
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
30
22
43
22
SA707532-1613
SA707532-1613
M24x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
33
24,5
44
19
SA707532-1617
SA707532-1617
M24x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
33
24,5
46.5
22
SA707532-1626
SA707532-1626
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
33,5
25
51.5
36
SA707532-2021
SA707532-2021
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
37
26,5
51
27
SA707532-2033
SA707532-2033
M30x2-6g
G1"-11 A GAS
42
31,5
59.5
41
SA707532-2042
SA707532-2042
M30x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
47
36,5
62
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청