702346 - STRAIGHT END STUD DIN L SERIES - BSPP END WITH METALLIC SEAL FOR ISO 1179 PORT
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702346.prj},{NB=A702346-1517},{CODE=A702346-1517},{FILENAME=A702346-1517_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=G3/8-19 A GAS},{A=32,5},{B=12},{D=13,5},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702346-0610
A702346-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
23,5
8
8,5
14
A702346-0613
A702346-0613
M12x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
29
12
10
19
A702346-0617
A702346-0617
M12x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
30,5
12
11,5
22
A702346-0810
A702346-0810
M14x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
24,5
8
8,5
17
A702346-0813
A702346-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
29
12
10
19
A702346-0817
A702346-0817
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
30,5
12
11,5
22
A702346-0821
A702346-0821
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
14
12
27
A702346-1010
A702346-1010
M16x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
25,5
8
10,5
17
A702346-1013
A702346-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
30
12
11
19
A702346-1017
A702346-1017
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
31,5
12
12,5
22
A702346-1021
A702346-1021
M16x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
34
14
13
27
A702346-1210
A702346-1210
M18x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
26,5
8
11,5
19
A702346-1213
A702346-1213
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
31
12
12
19
A702346-1213F15
A702346-1213F15
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
31
12
12
19
A702346-1217
A702346-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
31,5
12
12,5
22
A702346-1221
A702346-1221
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
34
14
13
27
A702346-1226
A702346-1226
M18x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
37
16
14
32
A702346-1513
A702346-1513
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
32
12
12
24
A702346-1517
A702346-1517
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
32,5
12
13,5
24
A702346-1521
A702346-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
35
14
14
27
A702346-1526
A702346-1526
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
38
16
15
32
A702346-1817
A702346-1817
M26x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
33,5
12
14
27
A702346-1821
A702346-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
36
14
14,5
27
A702346-1826
A702346-1826
M26x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
38
16
14,5
32
A702346-1833
A702346-1833
M26x1,5-6g
G1"-11 A GAS
42
12
18
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청