407079 - 90° BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 3000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407079.prj},{NB=A407079-2525},{CODE=A407079-2525},{FILENAME=A407079-2525_00},{F=DN25},{A=52,37},{B=26,19},{C=M10},{I=21},{T=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
A407079-1216
A407079-1216
DN16
38,1
17,48
M8
15
28
A407079-1218
A407079-1218
DN18
38,1
17,48
M8
15
28
A407079-1220
A407079-1220
DN20
38,1
17,48
M8
15
28
A407079-1920
A407079-1920
DN20
47,63
22,23
M10
18
32
A407079-1922
A407079-1922
DN22
47,63
22,23
M10
18
32
A407079-1925
A407079-1925
DN25
47,63
22,23
M10
18
32
A407079-2525
A407079-2525
DN25
52,37
26,19
M10
21
36
A407079-2527
A407079-2527
DN27
52,37
26,19
M10
21
36
A407079-2530
A407079-2530
DN30
52,37
26,19
M10
21
36
A407079-2532
A407079-2532
DN32
52,37
26,19
M10
21
36
A407079-3232
A407079-3232
DN32
58,72
30,18
M10
25
41
A407079-3235
A407079-3235
DN35
58,72
30,18
M10
25
41
A407079-3238
A407079-3238
DN38
58,72
30,18
M10
25
41
A407079-3842
A407079-3842
DN42
69,85
35,71
M12
29
47
A407079-3848
A407079-3848
DN48
69,85
35,71
M12
29
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청