213084 - SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/213084.prj},{NB=A213084-42},{CODE=A213084-42},{FILENAME=A213084-42_02},{F=G1\"1/4-11 A GAS},{F1=G1\"1/4-11 A GAS},{F2=G1\"1/4-11 A GAS},{B=51},{B1=51},{D=67},{CH=50},{RIF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
RIF
[mm]
A213084-10
A213084-10
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
22,5
22.5
25,5
14
A213084-131010
A213084-131010
G1/4-19 A GAS
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
24
20
20
14
A213084-13
A213084-13
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
27
27
28
19
A213084-17
A213084-17
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
29
29
37
22
A213084-21
A213084-21
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
34
34
44,5
27
A213084-23
A213084-23
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
37
37
48,5
27
A213084-26
A213084-26
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
41
41
55,5
32
A213084-33
A213084-33
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
46
46
61,5
41
A213084-42
A213084-42
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
51
51
67
50
A213084-48
A213084-48
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
59
59
72
55
A213084-6060
A213084-6060
G2"-11 A GAS
G2"-11 A GAS
G2"-11 A GAS
70
70
68
70
E213084-17
E213084-17
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
29
29
37
22
SA213084-171313
SA213084-171313
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
29
27
28
19
SA213084-212113
SA213084-212113
G1/2-14 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
34
31
44,5
27
SA213084-212133
SA213084-212133
G1/2-14 A GAS
G1"-11 A GAS
G1/2-14 A GAS
41,5
46
53
27
SA213084-212626
SA213084-212626
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
38
41
55,5
32
SA213084-262621
SA213084-262621
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
51
38
46
32
SA213084-483348
SA213084-483348
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
G1"-11 A GAS
59
59
68,5
41
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청