202145 - CONNECTOR MALE METRIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202145.prj},{NB=A202145-2221},{CODE=A202145-2221},{FILENAME=A202145-2221_01},{A=39,5},{CH=27},{B=15},{F=M22X1,5-6g},{D=14,5},{F1=G1/2-14 A GAS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A202145-1210
A202145-1210
26
14
10
M12x1,5-6g
8
G1/8-28 A GAS
A202145-1413
A202145-1413
31
19
11
M14x1,5-6g
12
G1/4-19 A GAS
A202145-1417
A202145-1417
31
24
11
M14x1,5-6g
12
G3/8-19 A GAS
A202145-1613
A202145-1613
33,5
19
13
M16x1,5-6g
12
G1/4-19 A GAS
A202145-1817
A202145-1817
33
22
13
M18x1,5-6g
11
G3/8-19 A GAS
A202145-1821
A202145-1821
36
27
13
M18x1,5-6g
14
G1/2-14 A GAS
A202145-2221
A202145-2221
39,5
27
15
M22X1,5-6g
14,5
G1/2-14 A GAS
A202145-2226
A202145-2226
43
36
15
M22X1,5-6g
16
G3/4-14 A GAS
A202145-1617
A202145-1617
33,5
24
13
M16x1,5-6g
12
G3/8-19 A GAS
A202145-2621
A202145-2621
41
27
17
M26x1,5-6g
14
G1/2-14 A GAS
A202145-2626
A202145-2626
45
36
17
M26x1,5-6g
16
G3/4-14 A GAS
A202145-2633
A202145-2633
47
41
17
M26x1,5-6g
18
G1"-11 A GAS
A202145-3026
A202145-3026
43,5
36
17
M30x1,5-6g
14,5
G3/4-14 A GAS
A202145-3033
A202145-3033
47
41
17
M30x1,5-6g
18
G1"-11 A GAS
A202145-1613-V
A202145-1613-V
33,5
19
13
M16x1,5-6g
12
G1/4-19 A GAS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청