202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202123.prj},{NB=A202123-4242},{CODE=A202123-4242},{FILENAME=A202123-4242_01},{F=G1\"1/4-11 A GAS},{F1=G1\"1/4-11 A GAS},{A=61},{B=20},{D=17,5},{CH=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A202123-1010
A202123-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
23
8
7
14
A202123-1013
A202123-1013
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
28
8
10
19
A202123-1313
A202123-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
31
11
10
19
A202123-1317
A202123-1317
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
31
11
10
24
A202123-1713
A202123-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
33
12
10
19
A202123-1717
A202123-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
34
12
10
24
A202123-2117
A202123-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
35
14
10
24
A202123-2121-V
A202123-2121-V
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
40
14
12
27
A202123-1721
A202123-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
38
12
12
27
A202123-2121
A202123-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
40
14
12
27
A202123-2126
A202123-2126
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
44
14
14
36
A202123-2321
A202123-2321
G5/8-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
41
16
12
27
A202123-2621
A202123-2621
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
43
16
12
27
A202123-2626
A202123-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
46
16
14
36
A202123-2633
A202123-2633
G3/4-14 A GAS
G1"-11 A GAS
52
16
15,5
41
A202123-3326
A202123-3326
G1"-11 A GAS
G3/4-14 A GAS
49
19
14
36
A202123-3342
A202123-3342
G1"-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
60
19
17,5
50
A202123-4233
A202123-4233
G1"1/4-11 A GAS
G1"-11 A GAS
51
20
15,5
46
A202123-3333
A202123-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
55
19
15,5
41
A202123-4248
A202123-4248
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
55
20
19,5
60
A202123-4848
A202123-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
63
22
19,5
60
A202123-4242
A202123-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
61
20
17,5
50
SA202123-1017
SA202123-1017
G1/8-28 A GAS
G3/8-19 A GAS
29
8
10
24
SA202123-1310
SA202123-1310
G1/4-19 A GAS
G1/8-28 A GAS
26
11
7
14
A2021231717CH22
A2021231717CH22
G3/8-19 A GAS
G3/4-14 A GAS
34
12
12
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청