102210 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/102210.prj},{NB=A102210-1216},{CODE=A102210-1216},{FILENAME=A102210-1216_00},{J=3/4-16 UNF-2A},{F=M16x1,5-6g},{A=45},{B=23},{D=12},{CH=22},{CH1=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A102210-0610
A102210-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
34,5
18,5
8
14
14
A102210-0612
A102210-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
39,5
18,5
12
17
14
A102210-0810
A102210-0810
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6g
36,5
20,5
8
14
17
A102210-0812
A102210-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
41,5
20,5
12
17
17
A102210-1014
A102210-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
43,5
21,5
12
19
17
A102210-1016
A102210-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
43,5
21,5
12
22
17
A102210-1018
A102210-1018
9/16-18 UNF-2A
M18x1,5-6g
42,5
21,5
12
24
17
A102210-1216
A102210-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
45
23
12
22
22
A102210-1218
A102210-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
45,5
23
12
24
22
A102210-1618
A102210-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
48,5
26
12
24
27
A102210-1622
A102210-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
51,5
26
14
27
27
A102210-2027
A102210-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
57,5
27,5
16
32
32
A102210-2527
A102210-2527
1"5/16-12 UN-2A
M27x2-6g
60
30
16
36
38
A102210-2533
A102210-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
63
30
18
41
38
A102210-3848
A102210-3848
1"7/8-12 UN-2A
M48x2-6g
78,5
38
22
55
57
A102210-3242
A102210-3242
1"5/8-12 UN-2A
M42x2-6g
69,5
32,5
20
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청