GE..EC-NIRO (2RSF)
Fluro
Industry parts
Spherical Plain Bearings
Series E
Stainless design
Maintenance Free
GE..EC-NIRO (2RSF)
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenklager/massreihe_e/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/ge_ec_niro_2rsf/ge_ec_niro_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GE30EC-NIRO (0-0)},{IDNR=},{BEZX=EC-NIRO},{XBEZ=GE 30 EC-NIRO},{PPATH=../../../ge_ec_niro_asmtpl.prj},{PDF=ge_ec_niro},{D=30},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{TZD=0/-0.010},{B=22},{M=18},{A=47},{TZA=0/-0.011},{O=34.2},{DK=40.7},{ST=197.0},{DT=118.0},{KIPPWINKEL=6},{GEW=140},{VERS=101},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4571},{MAT2=rostfreier Stahl 1.4125 / 1.4112},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
TZD
Tolerance D
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
TZA
Tolerance A
[mm]
O
[mm]
DK
dK
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT2
Inner ring material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GE6EC-NIRO
GE6EC-NIRO
6
0/-0.008
6
4
14
0/-0.008
8.0
10.0
9.0
4.0
13
4
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE8EC-NIRO
GE8EC-NIRO
8
0/-0.008
8
5
16
0/-0.008
10.2
13.0
15.6
7.0
15
7
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE10EC-NIRO
GE10EC-NIRO
10
0/-0.008
9
6
19
0/-0.009
13.2
16.0
23.4
10.0
12
11
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE12EC-NIRO
GE12EC-NIRO
12
0/-0.008
10
7
22
0/-0.009
14.9
18.0
32.0
14.0
11
16
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE15EC-NIRO
GE15EC-NIRO
15
0/-0.008
12
9
26
0/-0.009
18.4
22.0
50.0
30.0
8
26
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE16EC-NIRO
GE16EC-NIRO
16
0/-0.008
14
10
30
0/-0.009
20.7
25.0
65.0
39.0
10
49
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE17EC-NIRO
GE17EC-NIRO
17
0/-0.008
14
10
30
0/-0.009
20.7
25.0
65.0
39.0
10
38
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE20EC-NIRO
GE20EC-NIRO
20
0/-0.010
16
12
35
0/-0.011
24.2
29.0
90.5
54.0
9
61
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE25EC-NIRO
GE25EC-NIRO
25
0/-0.010
20
16
42
0/-0.011
29.3
35.5
159.0
96.0
7
110
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE30EC-NIRO
GE30EC-NIRO
30
0/-0.010
22
18
47
0/-0.011
34.2
40.7
197.0
118.0
6
140
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE35EC-NIRO
GE35EC-NIRO
35
0/-0.012
25
20
55
0/-0.013
39.8
47.0
298.0
153.0
6
220
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE40EC-NIRO
GE40EC-NIRO
40
0/-0.012
28
22
62
0/-0.013
45.0
53.0
370.6
190.0
7
300
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE45EC-NIRO
GE45EC-NIRO
45
0/-0.012
32
25
68
0/-0.013
50.8
60.0
481.0
247.0
7
400
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE50EC-NIRO
GE50EC-NIRO
50
0/-0.012
35
28
75
0/-0.013
56.0
66.0
598.0
308.0
6
540
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE60EC-NIRO
GE60EC-NIRO
60
0/-0.015
44
36
90
0/-0.015
66.8
80.0
935.0
481.0
6
1000
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE70EC-NIRO
GE70EC-NIRO
70
0/-0.015
49
40
105
0/-0.015
77.9
92.0
1204.0
619.0
6
1500
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE80EC-NIRO
GE80EC-NIRO
80
0/-0.015
55
45
120
0/-0.015
89.4
105.0
1540.0
792.0
6
2200
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE90EC-NIRO
GE90EC-NIRO
90
0/-0.020
60
50
130
0/-0.018
98.1
115.0
1892.0
1080.0
5
2700
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE100EC-NIRO
GE100EC-NIRO
100
0/-0.020
70
55
150
0/-0.018
109.5
130.0
2366.0
1350.0
7
4400
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE110EC-NIRO
GE110EC-NIRO
110
0/-0.020
70
55
160
0/-0.025
121.2
140.0
2548.0
1460.0
6
4700
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
GE120EC-NIRO
GE120EC-NIRO
120
0/-0.020
85
70
180
0/-0.025
135.5
160.0
3752.0
2140.0
6
8000
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125 / ...
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청