LTP-CG - Straight conduit fitting with integral cable strain relief
Flexicon
Metallic conduits and fittings
LTP
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/ltp/ltp_cg.prj},{NB=LTP20-M20-CG},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=LTP},{CS=20},{A=M20x1.5},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{B=12},{C=46},{D=29},{E=13},{F=24},{G=26},{CGR=7-13},{CGR2=13},{CNSMAT=Nickel plated brass},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
G
Width accross flats
[mm]
CGR
Cable gland range
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
LTP16-M16-CG
LTP16-M16-CG
Self colour
Metric Thread
16
M16x1.5
12
43
26
10
20
22
4.5-10
Nickel Plated Brass
LTP20-M20-CG
LTP20-M20-CG
Self colour
Metric Thread
20
M20x1.5
12
46
29
13
24
26
7-13
Nickel Plated Brass
LTP25-M25-CG
LTP25-M25-CG
Self colour
Metric Thread
25
M25x1.5
12
53
35
17
29
33
9-17
Nickel Plated Brass
LTP32-M32-CG
LTP32-M32-CG
Self colour
Metric Thread
32
M32x1.5
15
63
42
21
36
40
11-21
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FSU-CG - Straight conduit fitting with integral cable strain relief
Flexicon
11.11.2020
LTS-SCG Straight Cable Gland Fitting
HellermannTyton
17.06.2024
LTP-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청