SSU-M - Straight, fixed, external thread,stainless steel conduit fitting
Flexicon
Metallic conduits and fittings
FU
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/fu/ssu_m.prj},{NB=SSU20-M20-M},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=SSU},{CS=20},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=10},{C=15.3},{D=26.3},{E=24},{CNSMAT=Stainless Steel},{INFO=HTML (online)},{CIL=11.000},{SL=12.000},{SD=23.000},{HEXAC=27.000},{HEXL=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Length
[mm]
E
Width accross flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SSU10-M12-M
SSU10-M12-M
Self colour
Metric Thread
10
M12x1.5
8
5.6
21.0
13
Stainless Steel
SSU12-M16-M
SSU12-M16-M
Self colour
Metric Thread
12
M16x1.5
8
8.5
23.0
17
Stainless Steel
SSU16-M16-M
SSU16-M16-M
Self colour
Metric Thread
16
M16x1.5
10
11.5
25.0
20
Stainless Steel
SSU20-M20-M
SSU20-M20-M
Self colour
Metric Thread
20
M20x1.5
10
15.3
26.3
24
Stainless Steel
SSU25-M25-M
SSU25-M25-M
Self colour
Metric Thread
25
M25x1.5
10
19.1
32.5
29
Stainless Steel
SSU32-M32-M
SSU32-M32-M
Self colour
Metric Thread
32
M32x1.5
13
26.2
36.8
36
Stainless Steel
SSU40-M40-M
SSU40-M40-M
Self colour
Metric Thread
40
M40x1.5
14
34.6
39.0
48
Stainless Steel
SSU50-M50-M
SSU50-M50-M
Self colour
Metric Thread
50
M50x1.5
15
44.7
44.5
60
Stainless Steel
SSU63-M63-M
SSU63-M63-M
Self colour
Metric Thread
63
M63x1.5
18
53.9
50.5
70
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSU-S - Straight, fixed, external thread,stainless steel conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LPC-C-SS - Straight, external thread, stainless steel, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
SSU - Stainless steel (316) helically wound flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FU-M - Straight, fixed,external thread, nickel plated brass, conduit fittin...
Flexicon
11.11.2020
FU-P - Plain hole connector, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
SS - Stainless Steel Locknuts
Flexicon
11.11.2020
FU-S - Straight, swivel, external thread, nickel plated brass, conduit fitt...
Flexicon
11.11.2020
TC - Thread converters
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청