LPC-C-SS - Straight, external thread, stainless steel, conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
LPC
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/lpc/lpc_c_ss.prj},{NB=LPC25-M25-CSS},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=LPC},{CS=25},{T1=M25},{NDM=25.0000},{KDM=23.1600},{A=M25x1.5},{B=14},{C=26.5},{D=35},{E=18.0},{F=33},{CNSMAT=Stainless Steel},{INFO=HTML (online)},{BD=33.000},{CHAC=39.000},{CHL=12.000},{HEXAC=36.000},{HEXL=6.000},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LPC16-M16-CSS
LPC16-M16-CSS
Self colour
Metric Thread
16
M16x1.5
12
21.0
26
10.7
24
Stainless Steel
LPC16-M20-CSS
LPC16-M20-CSS
Self colour
Metric Thread
16
M20x1.5
12
21.0
26
10.7
24
Stainless Steel
LPC20-M20-CSS
LPC20-M20-CSS
Self colour
Metric Thread
20
M20x1.5
12
21.5
29
14.5
26
Stainless Steel
LPC25-M25-CSS
LPC25-M25-CSS
Self colour
Metric Thread
25
M25x1.5
14
26.5
35
18.0
33
Stainless Steel
LPC32-M32-CSS
LPC32-M32-CSS
Self colour
Metric Thread
32
M32x1.5
15
30.8
42
24.6
40
Stainless Steel
LPC40-M40-CSS
LPC40-M40-CSS
Self colour
Metric Thread
40
M40x1.5
16
31.5
52
32.7
50
Stainless Steel
LPC50-M50-CSS
LPC50-M50-CSS
Self colour
Metric Thread
50
M50x1.5
16
35.0
58
37.7
58
Stainless Steel
LPC63-M63-CSS
LPC63-M63-CSS
Self colour
Metric Thread
63
M63x1.5
20
38.8
70
49.0
70
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청