REM-M - Reducer – outer and inner thread
Flexa
accessories
REM - Reducer
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/accessories/rem/rem_m.prj},{NB=FLEXA REM-M 10350M32M25},{ART=10350M32M25},{METR1=M32 x 1.5},{METR2=M25x 1.5},{SW=34.0},{L1=8.0},{L=11.0},{MNDM=32.000},{MNDM1=25.000},{D1=38.000},{VERS=8},{GEW=3.700},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
METR1
EN 60423
ⁿ/ₐ
METR2
EN 60423
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA REM-M 10350M16M12
10350M16M12
M16 x 1.5
M12 x 1.5
17.0
5.0
8.0
0.750
100
FLEXA REM-M 10350M20M12
10350M20M12
M20 x 1.5
M12 x 1.5
22.0
6.0
9.0
1.590
100
FLEXA REM-M 10350M20M16
10350M20M16
M20 x 1.5
M16 x 1.5
22.0
6.0
9.0
0.950
100
FLEXA REM-M 10350M25M16
10350M25M16
M25 x 1.5
M16 x 1.5
27.0
7.0
10.0
2.640
100
FLEXA REM-M 10350M25M20
10350M25M20
M25 x 1.5
M20 x 1.5
27.0
7.0
10.0
1.740
100
FLEXA REM-M 10350M32M16
10350M32M16
M32 x 1.5
M16 x 1.5
34.0
8.0
11.0
5.660
50
FLEXA REM-M 10350M32M20
10350M32M20
M32 x 1.5
M20 x 1.5
34.0
8.0
11.0
4.400
50
FLEXA REM-M 10350M32M25
10350M32M25
M32 x 1.5
M25x 1.5
34.0
8.0
11.0
3.700
50
FLEXA REM-M 10350M40M20
10350M40M20
M40 x 1.5
M20 x 1.5
43.0
8.0
12.0
10.000
25
FLEXA REM-M 10350M40M25
10350M40M25
M40 x 1.5
M25 x 1.5
43.0
8.0
12.0
5.080
25
FLEXA REM-M 10350M40M32
10350M40M32
M40 x 1.5
M32x 1.5
43.0
8.0
12.0
6.360
25
FLEXA REM-M 10350M50M25
10350M50M25
M50 x 1.5
M25x 1.5
55.0
9.0
13.0
19.950
10
FLEXA REM-M 10350M50M32
10350M50M32
M50 x 1.5
M32 x 1.5
55.0
9.0
13.0
14.900
10
FLEXA REM-M 10350M50M40
10350M50M40
M50 x 1.5
M40 x 1.5
55.0
9.0
13.0
9.600
10
FLEXA REM-M 10350M63M32
10350M63M32
M63 x 1.5
M32 x 1.5
65.0
10.0
14.0
27.850
10
FLEXA REM-M 10350M63M40
10350M63M40
M63 x 1.5
M40 x 1.5
65.0
10.0
14.0
22.900
10
FLEXA REM-M 10350M63M50
10350M63M50
M63 x 1.5
M50 x 1.5
65.0
10.0
14.0
17.900
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청