피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Industrial Filtration
생성됨: 15.05.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Industrial Filtration
Pi 480 - Line filter - Nominal pressure 450/250 bar (6425/3570 psi), nominal size 40 up to 250
Industrial Filtration
Hydraulic Filters
High Pressure Filter
Powered by
CAD모델 선택
{filtration/pressure_filters/high_pressure_filters/pi_480_asmtab.prj},{NB=PI48006-060/G1(100)},{TYPE=Pi 48006},{TYPENB=PI48006},{SIZE=63},{WP=450 bar (6425 psi)},{OT=-10 to 120},{FE=},{FEPDF=Data sheets filter elements},{CX=G1},{SYM=060},{SM=},{FL=other},{DC=},{WORKSPACE=1},{A=60},{B=27.5},{C=262},{D=100},{E=80},{F=70},{G=70},{H=120},{J=M 8},{K=108},{L=95},{M=5},{N=30.0},{OSW=30},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{DESCRLONG=High performance filters for modern hydraulic systems},{DESCRSHORT=High Pressure Filter},{SIZECFG=63},{PPATH=pi_480/pi_480_asmtpl.prj},{X=1},{Y=2},{STEPX=0},{YAXIS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number complete filter
ⁿ/ₐ
TYPE
Filter type name
ⁿ/ₐ
SIZE
Nominal size
[l/min]
WP
Operating pressure
ⁿ/ₐ
OT
Operating temperature
[°C]
FL
Flange connection
ⁿ/ₐ
PIS
Maintenance indicator type
ⁿ/ₐ
DESCRLONG
Description long
ⁿ/ₐ
DESCRSHORT
Description short
ⁿ/ₐ
PI48004-060/G1/2
PI48004-060/G1/2
Pi 48004
40
450 bar (6425 psi)
-10 to 120
other
without Varation
High performance filters ...
High Pressure Filter
PI48006-060/G1
PI48006-060/G1
Pi 48006
63
450 bar (6425 psi)
-10 to 120
other
without Varation
High performance filters ...
High Pressure Filter
PI48010-060/G1
PI48010-060/G1
Pi 48010
100
450 bar (6425 psi)
-10 to 120
other
without Varation
High performance filters ...
High Pressure Filter
PI48016-060/G1 1/2
PI48016-060/G1 1/2
Pi 48016
160
250 bar (3570 psi)
-10 to 120
other
without Varation
High performance filters ...
High Pressure Filter
PI48025-060/G1 1/2
PI48025-060/G1 1/2
Pi 48025
250
250 bar (3570 psi)
-10 to 120
other
without Varation
High performance filters ...
High Pressure Filter
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청