카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2450.20 . - Damper, heavy-duty
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Accessories
Damping elements
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f08/f08_11/2450_20.prj},{NB=2450.20B.0458.0253.170},{BC=2450.20B.0458.0253.170},{DOC=2450.000},{D1=46.300},{D2=25.300},{D3=49.800},{L0=17.700},{F=4.900},{FMAX=20000},{LBL=11.600},{W=44.600},{W1=23.000},{W2=7.000},{R1=15.000},{R2=1.600},{L1=0.500},{ZTC=39269097},{GEW=0.033}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
External diameter
[mm]
D2
Inside diameter
[mm]
D3
[mm]
L0
Length
[mm]
F
Federweg max
[mm]
FMAX
Federkraft max
[N]
W
Gesamtenergie pro Hub
[Nm/Hub]
W1
[mm]
W2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
L1
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2450.20A.0264.0163.078
2450.20A.0264.0163.078
26.200
16.300
28.400
7.700
2.000
5500
5.000
12.000
7.000
10.000
1.000
0.250
39269097
0.005
2450.20B.0321.0203.108
2450.20B.0321.0203.108
32.100
20.300
35.100
10.800
4.400
9000
14.200
26.000
14.000
10.000
1.200
0.500
39269097
0.005
2450.20B.0458.0253.170
2450.20B.0458.0253.170
46.300
25.300
49.800
17.700
4.900
20000
44.600
23.000
7.000
15.000
1.600
0.500
39269097
0.033
2450.20A.0546.0303.213
2450.20A.0546.0303.213
54.600
30.300
61.800
21.600
7.600
30000
81.900
42.000
2.000
30.000
2.000
0.300
39269097
0.033
2450.20A.0618.0363.215
2450.20A.0618.0363.215
61.800
36.300
69.900
21.500
8.200
46000
126.500
39.000
2.000
30.000
2.400
0.300
39269097
0.041
2450.20A.0785.0423.294
2450.20A.0785.0423.294
78.200
42.300
89.000
30.000
11.400
75000
269.000
24.000
2.000
30.000
3.000
0.300
39269097
0.097
2450.20A.1003.0553.327
2450.20A.1003.0553.327
99.500
55.300
115.000
33.200
0.000
97000
370.000
24.000
2.000
30.000
3.000
0.300
39269097
0.156
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청