카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2LL - LARGE LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513LL Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Flat stamped washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/flat_stamped_washers/v_2ll.prj},{NB=fginox_2LL22},{REF=2LL22},{D1=23.00},{D2=65},{E=3.0},{FI=M22},{NATURE=A2 / S.S 304},{BO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
BO
Presentation
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2LL3
2LL3
3.25
14
0.8
M3
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2LL4
2LL4
4.25
16
0.8
M4
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2LL5
2LL5
5.25
20
1.0
M5
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2LL6
2LL6
6.25
24
1.2
M6
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2LL8
2LL8
8.25
30
1.5
M8
A2 / S.S 304
200
FG INOX - 2LL10
2LL10
10.25
36
2.0
M10
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2LL12
2LL12
12.50
40
2.5
M12
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2LL14
2LL14
14.50
45
2.5
M14
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2LL16
2LL16
16.50
50
3.0
M16
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2LL18
2LL18
19.00
55
3.0
M18
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2LL20
2LL20
21.00
60
3.0
M20
A2 / S.S 304
100
FG INOX - 2LL22
2LL22
23.00
65
3.0
M22
A2 / S.S 304
1
FG INOX - 2LL24
2LL24
25.00
70
4.0
M24
A2 / S.S 304
1
FG INOX - 4LL4
4LL4
4.25
16
0.8
M4
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4LL5
4LL5
5.25
20
1.0
M5
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4LL6
4LL6
6.25
24
1.2
M6
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4LL8
4LL8
8.25
30
1.5
M8
A4 / S.S 316
200
FG INOX - 4LL10
4LL10
10.25
36
2.0
M10
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4LL12
4LL12
12.50
40
2.5
M12
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4LL14
4LL14
14.50
45
2.5
M14
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4LL16
4LL16
16.50
50
3.0
M16
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4LL18
4LL18
19.00
55
3.0
M18
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4LL20
4LL20
21.00
60
3.0
M20
A4 / S.S 316
100
FG INOX - 4LL22
4LL22
23.00
65
3.0
M22
A4 / S.S 316
1
FG INOX - 4LL24
4LL24
25.00
70
4.0
M24
A4 / S.S 316
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청