magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRMA - 압력 조절기
Festo
제품
밸브
압력 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/press_con/lrma.prj},{NB=153493 LRMA-1/8-QS-8---(0)},{TNR=153493},{TYP=LRMA-1/8-QS-8},{INFO=2021-06-30},{HHUB=0},{VERS=2.000},{D1=R1/8},{D2=8.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=14.000},{D6=15.200},{B1=15.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{H1MIN=77.400},{H1MAX=81.400},{H2=7.800},{H3=18.500},{H4MIN=0.000},{H4MAX=0.000},{H5=51.500},{H6=0.000},{L1=36.700},{L2=0.500},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{T1=0.000},{CNSMASSEXACT=0.0835},{DP=9.728},{D11=0.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568070748}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VRPA-L - 압력 조절기
Festo
30.08.2023
VRPA-C - 압력 조절기
Festo
30.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
직경
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
D6
직경
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
H1MIN
높이
[mm]
H1MAX
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4MIN
높이
[mm]
H4MAX
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
L8
길이
[mm]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153488 LRMA-M5-QS-4
153488
LRMA-M5-QS-4
M5
4.000
0.000
0.000
9.800
11.000
15.100
0.000
0.000
56.200
60.200
3.000
11.800
53.200
57.200
42.800
0.000
27.400
1.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0275
4052568070724
153490 LRMA-M5-QS-6
153490
LRMA-M5-QS-6
M5
6.000
0.000
0.000
11.800
11.000
15.100
0.000
0.000
56.200
60.200
3.000
11.800
53.200
57.200
42.800
0.000
27.800
1.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0275
4052568070731
153489 LRMA-1/8-QS-4
153489
LRMA-1/8-QS-4
R1/8
4.000
0.000
0.000
9.900
15.200
15.000
0.000
0.000
77.400
81.400
7.800
18.500
0.000
0.000
51.500
0.000
36.200
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0545
4052568011451
153491 LRMA-1/8-QS-6
153491
LRMA-1/8-QS-6
R1/8
6.000
0.000
0.000
11.800
15.200
15.000
0.000
0.000
77.400
81.400
7.800
18.500
0.000
0.000
51.500
0.000
36.750
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0545
4052568011468
153493 LRMA-1/8-QS-8
153493
LRMA-1/8-QS-8
R1/8
8.000
0.000
0.000
14.000
15.200
15.000
0.000
0.000
77.400
81.400
7.800
18.500
0.000
0.000
51.500
0.000
36.700
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0835
4052568070748
153492 LRMA-1/4-QS-6
153492
LRMA-1/4-QS-6
R1/4
6.000
0.000
0.000
11.800
19.100
19.100
0.000
0.000
85.700
89.700
11.300
22.500
0.000
0.000
57.000
0.000
39.850
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0550
4052568011475
153494 LRMA-1/4-QS-8
153494
LRMA-1/4-QS-8
R1/4
8.000
0.000
0.000
14.000
19.100
19.100
0.000
0.000
85.700
89.700
11.300
22.500
0.000
0.000
57.000
0.000
39.800
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0835
4052568011482
153495 LRMA-QS-4
153495
LRMA-QS-4
4
15.000
15.000
3.200
0.000
0.000
15.000
9.000
1.000
59.000
63.000
17.000
19.000
25.000
25.000
9.000
4.000
49.500
22.400
10.000
10.000
15.000
10.000
30.000
12.400
11.500
0.0450
4052568011499
153496 LRMA-QS-6
153496
LRMA-QS-6
6
15.000
15.000
3.200
0.000
0.000
15.000
9.000
1.000
59.000
63.000
17.000
19.000
25.000
25.000
9.000
4.000
49.500
22.400
10.000
10.000
15.000
10.000
30.000
12.400
12.000
0.0450
4052568011505
153497 LRMA-QS-8
153497
LRMA-QS-8
8
19.000
15.200
3.200
0.000
0.000
19.000
13.000
1.000
63.500
67.500
21.000
21.000
29.000
29.000
9.000
4.000
59.700
28.500
11.500
9.000
19.600
11.500
39.000
17.000
18.500
0.0680
4052568011512
190916 LRMA-QS-1/4-U
190916
LRMA-QS-1/4-U
1/4
15.000
15.000
3.200
0.000
0.000
15.100
9.000
1.000
59.000
63.000
17.000
19.000
25.000
25.000
9.000
4.200
49.500
34.650
10.100
10.100
15.000
10.100
30.200
24.600
17.000
0.0570
4052568324827
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청