피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWF - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/e_valve/vzwf_std_asmtab.prj},{NB=1492253 VZWF-L-M22C-G2-500-V-2AP4-6-R1},{TNR=1492253},{TYP=VZWF-L-M22C-G2-500-V-2AP4-6-R1},{NW=500.000},{AN=G2},{KS=R1},{AP=-},{NS=2A},{BD=6},{DM=V},{PPATH=assemblies/vzwf_asmtpl.prj},{GTIN=4052568236533}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1492110 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492110
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4...
92
48
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568107611
1492111 VZWF-B-L-M22C-G38...
1492111
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4...
92
48
58
30
21
25
G3/8
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568107628
1492112 VZWF-B-L-M22C-G12...
1492112
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4...
92
48
58
30
21
25
G1/2
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568107635
1492113 VZWF-B-L-M22C-G34...
1492113
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4...
106
70
58
30
28
40
G3/4
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235192
1492114 VZWF-B-L-M22C-G1-...
1492114
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-...
106
70
58
30
28
40
G1
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235208
1492115 VZWF-L-M22C-G114-...
1492115
VZWF-L-M22C-G114-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/4
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235215
1492116 VZWF-L-M22C-G112-...
1492116
VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/2
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235222
1492117 VZWF-L-M22C-G2-50...
1492117
VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6
159
112
76
63
60
60
G2
218
179
168
59
17
M6
6
70
25
6.500
4052568235239
1492118 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492118
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4...
94
44
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235246
1492119 VZWF-B-L-M22C-G38...
1492119
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4...
94
44
58
30
21
25
G3/8
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235253
1492120 VZWF-B-L-M22C-G12...
1492120
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4...
94
44
58
30
21
25
G1/2
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235260
1492121 VZWF-B-L-M22C-G34...
1492121
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4...
106
70
58
30
28
40
G3/4
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235277
1492122 VZWF-B-L-M22C-G1-...
1492122
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-...
106
70
58
30
28
40
G1
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235284
1492123 VZWF-L-M22C-G114-...
1492123
VZWF-L-M22C-G114-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/4
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235291
1492124 VZWF-L-M22C-G112-...
1492124
VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/2
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235307
1492125 VZWF-L-M22C-G2-50...
1492125
VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6-...
159
112
76
63
60
60
G2
218
179
168
59
17
M6
6
70
25
6.500
4052568235314
1492126 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492126
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1...
92
48
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235321
1492127 VZWF-B-L-M22C-G38...
1492127
VZWF-B-L-M22C-G38-135-E-1...
92
48
58
30
21
25
G3/8
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235338
1492128 VZWF-B-L-M22C-G12...
1492128
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1...
92
48
58
30
21
25
G1/2
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235345
1492129 VZWF-B-L-M22C-G34...
1492129
VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-1...
106
70
58
30
28
40
G3/4
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235352
1492130 VZWF-B-L-M22C-G1-...
1492130
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P...
106
70
58
30
28
40
G1
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235369
1492131 VZWF-L-M22C-G114-...
1492131
VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P...
148
96
76
63
0
60
G11/4
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235376
1492132 VZWF-L-M22C-G112-...
1492132
VZWF-L-M22C-G112-400-E-1P...
148
96
76
63
0
60
G11/2
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235383
1492133 VZWF-L-M22C-G2-50...
1492133
VZWF-L-M22C-G2-500-E-1P4-...
159
112
76
63
60
60
G2
218
179
168
59
17
M6
6
70
25
6.500
4052568235390
1492134 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492134
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1...
94
44
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235406
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청