magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWD - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/e_valve/vzwd_std_asmtab.prj},{NB=1491941 VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4-R1},{TNR=1491941},{TYP=VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4-R1},{AN=G14},{NW=60.000},{NS=2A},{BD=4},{KS=R1},{PPATH=assemblies/vzwd_asmtpl.prj},{GTIN=4052568234706}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1491825 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491825
VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P...
70.000
15.000
54.000
30.000
16.000
8.000
G1/8
52.000
44.000
32.000
30.000
5.000
8.000
0.300
4052568106232
1491826 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491826
VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P...
70.000
15.000
54.000
30.000
16.000
8.000
G1/8
52.000
44.000
32.000
30.000
5.000
8.000
0.300
4052568106249
1491827 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491827
VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P...
70.000
15.000
54.000
30.000
16.000
8.000
G1/8
52.000
44.000
32.000
30.000
5.000
8.000
0.300
4052568106256
1491828 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491828
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P...
74.000
20.000
54.000
30.000
20.000
11.000
G1/4
57.000
47.000
40.000
30.000
5.000
10.000
0.350
4052568106263
1491829 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491829
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P...
74.000
20.000
54.000
30.000
20.000
11.000
G1/4
57.000
47.000
40.000
30.000
5.000
10.000
0.350
4052568106270
1491830 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491830
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P...
74.000
20.000
54.000
30.000
20.000
11.000
G1/4
57.000
47.000
40.000
30.000
5.000
10.000
0.350
4052568106287
1491831 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491831
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P...
74.000
20.000
54.000
30.000
20.000
11.000
G1/4
57.000
47.000
40.000
30.000
5.000
10.000
0.350
4052568106294
1491832 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491832
VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
8.000
0.550
4052568106300
1491833 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491833
VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
8.000
0.550
4052568106317
1491834 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491834
VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
8.000
0.550
4052568106324
1491835 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491835
VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
8.000
0.550
4052568106331
1491836 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491836
VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
8.000
0.550
4052568106348
1491837 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491837
VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
8.000
0.550
4052568106355
1491838 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491838
VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P...
78.000
25.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
81.000
68.000
40.000
42.500
7.000
8.000
0.600
4052568106362
1491839 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491839
VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-1P...
78.000
25.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
81.000
68.000
40.000
42.500
7.000
8.000
0.600
4052568106379
1491840 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491840
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/4
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
10.000
0.550
4052568106386
1491841 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491841
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/4
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
10.000
0.550
4052568106393
1491842 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491842
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/4
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
10.000
0.550
4052568106409
1491843 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491843
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/4
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
10.000
0.550
4052568106416
1491844 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491844
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/4
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
10.000
0.550
4052568106423
1491845 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491845
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P...
78.000
28.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/4
84.000
72.000
40.000
42.500
6.500
10.000
0.550
4052568106430
1491846 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491846
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P...
85.000
25.000
58.000
30.000
17.250
15.500
G1/4
81.000
68.000
50.000
42.500
7.000
10.000
0.600
4052568106447
1491847 VZWD-L-M22C-M-G14...
1491847
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P...
85.000
25.000
58.000
30.000
17.250
15.500
G1/4
81.000
68.000
50.000
42.500
7.000
10.000
0.600
4052568106454
1491848 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491848
VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P...
78.000
25.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
81.000
68.000
40.000
42.500
7.000
8.000
0.500
4052568234232
1491849 VZWD-L-M22C-M-G18...
1491849
VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P...
78.000
25.000
58.000
30.000
12.250
15.500
G1/8
81.000
68.000
40.000
42.500
7.000
8.000
0.500
4052568234249
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청