magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZXF - 각도 시트 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
각도 시이트 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/as_valve/vzxf_asmtab_presets.prj},{NB=3540292 VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4-EX4},{TNR=3540292},{INFO=2020-09-30},{MS=A},{PA=G2},{NW=430},{TB=-},{WG=H3},{WGA=B1},{DM=-},{AG=50},{BD=4},{LABS=-},{ZUL=EX4},{PPATH=assemblies/vzxf_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.09.2020},{GTIN=4052568271206}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MS
매체 유량
ⁿ/ₐ
NW
공칭 사이즈
ⁿ/ₐ
TB
중간 온도 범위
ⁿ/ₐ
WG
하우징 재질
ⁿ/ₐ
WGA
하우징 재질, 드라이브
ⁿ/ₐ
DM
씰링 재질
ⁿ/ₐ
AG
드라이브 사이즈
ⁿ/ₐ
BD
작동 압력
ⁿ/ₐ
LABS
LABS-sustainability
ⁿ/ₐ
ZUL
EU 인증
ⁿ/ₐ
G
나사산
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
D
직경
[mm]
K
[mm]
H
높이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1002500 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002500
VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H...
A
120
-
H3
B1
-
50
16
-
-
G1/2
66.000
123.000
62.000
34.000
112.000
27.000
8.000
1.200
4052568226015
1002501 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002501
VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H...
B
120
-
H3
B1
-
50
16
-
-
G1/2
66.000
123.000
62.000
34.000
112.000
27.000
8.000
1.200
4052568226022
1002502 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002502
VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H...
A
160
-
H3
B1
-
50
16
-
-
G3/4
75.000
130.000
62.000
34.000
117.000
33.000
9.000
1.300
4052568226039
1002503 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002503
VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H...
B
160
-
H3
B1
-
50
16
-
-
G3/4
75.000
130.000
62.000
34.000
117.000
33.000
9.000
1.300
4052568226046
1002504 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002504
VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3...
A
230
-
H3
B1
-
50
16
-
-
G1
80.000
133.000
62.000
34.000
121.000
41.000
10.500
1.500
4052568226053
1002505 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002505
VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3...
B
230
-
H3
B1
-
50
10
-
-
G1
80.000
133.000
62.000
34.000
121.000
41.000
10.500
1.500
4052568226060
1002506 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002506
VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-...
A
290
-
H3
B1
-
50
10
-
-
G1 1/4
97.000
154.000
62.000
34.000
139.000
50.000
12.500
1.900
4052568226077
1002507 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002507
VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-...
B
290
-
H3
B1
-
50
7
-
-
G1 1/4
97.000
154.000
62.000
34.000
139.000
50.000
12.500
1.900
4052568226084
1002508 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002508
VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-...
A
350
-
H3
B1
-
50
8
-
-
G1 1/2
107.000
161.000
62.000
34.000
145.000
56.000
14.500
2.300
4052568226091
1002509 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002509
VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-...
B
350
-
H3
B1
-
50
6
-
-
G1 1/2
107.000
161.000
62.000
34.000
145.000
56.000
14.500
2.300
4052568226107
1002510 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002510
VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3...
A
430
-
H3
B1
-
50
4
-
-
G2
124.000
171.000
62.000
34.000
154.000
68.000
16.500
2.800
4052568226114
1002511 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002511
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3...
B
430
-
H3
B1
-
50
3
-
-
G2
124.000
171.000
62.000
34.000
154.000
68.000
16.500
2.800
4052568226121
1002512 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002512
VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M...
A
130
M1
V4
V4
T
50
16
-
-
G1/2
65.000
135.000
62.000
34.000
130.000
27.000
12.000
1.300
4052568226138
1002513 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002513
VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M...
B
130
M1
V4
V4
T
50
40
-
-
G1/2
65.000
135.000
62.000
34.000
130.000
27.000
12.000
1.300
4052568226145
1002514 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002514
VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M...
A
180
M1
V4
V4
T
50
16
-
-
G3/4
75.000
138.000
62.000
34.000
130.000
32.000
13.000
1.400
4052568226152
1002515 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002515
VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M...
B
180
M1
V4
V4
T
50
20
-
-
G3/4
75.000
138.000
62.000
34.000
130.000
32.000
13.000
1.400
4052568226169
1002516 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002516
VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1...
A
240
M1
V4
V4
T
50
16
-
-
G1
90.000
146.000
62.000
34.000
135.000
42.000
15.000
1.600
4052568226176
1002517 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002517
VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1...
B
240
M1
V4
V4
T
50
10
-
-
G1
90.000
146.000
62.000
34.000
135.000
42.000
15.000
1.600
4052568226183
1002518 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002518
VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-...
A
310
M1
V4
V4
T
50
9
-
-
G1 1/4
110.000
155.000
62.000
34.000
151.000
50.000
17.000
2.200
4052568226190
1002519 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002519
VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-...
B
310
M1
V4
V4
T
50
7
-
-
G1 1/4
110.000
155.000
62.000
34.000
151.000
50.000
17.000
2.200
4052568226206
1002520 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002520
VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-...
A
350
M1
V4
V4
T
50
7
-
-
G1 1/2
120.000
174.000
62.000
34.000
155.000
55.000
19.000
2.500
4052568226213
1002521 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002521
VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-...
B
350
M1
V4
V4
T
50
6
-
-
G1 1/2
120.000
174.000
62.000
34.000
155.000
55.000
19.000
2.500
4052568226220
1002522 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002522
VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1...
A
450
M1
V4
V4
T
50
4
-
-
G2
150.000
193.000
62.000
34.000
167.000
70.000
21.000
3.500
4052568226237
1002523 VZXF-L-M22C-M-B-G...
1002523
VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1...
B
450
M1
V4
V4
T
50
3
-
-
G2
150.000
193.000
62.000
34.000
167.000
70.000
21.000
3.500
4052568226244
1002525 VZXF-L-M22C-M-A-G...
1002525
VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1...
A
240
M1
V4
V4
T
80
16
-
-
G1
90.000
184.000
94.000
48.000
177.000
42.000
15.000
3.600
4052568226251
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청