피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VSVA(2) - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/std_dircontrol/vsva_2.prj},{NB=561159 VSVA-B-T22CV-AZD-A2-1T1L},{TNR=561159},{TYP=VSVA-B-T22CV-AZD-A2-1T1L},{VERS=3},{VS=2},{INFO=},{CODE=VV},{ISO=2},{CNSMASSEXACT=0.190},{EOLDATE=},{GTIN=4052568208622}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ISO
사이즈
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
539184 VSVA-B-M52-AZD-A2-...
539184
VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L
M
2
0.163
4052568177225
539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-...
539158
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L
M
1
0.293
4052568007058
539185 VSVA-B-M52-MZD-A2-...
539185
VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L
O
2
0.163
4052568005702
539159 VSVA-B-M52-MZD-A1-...
539159
VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
O
1
0.293
4052568177003
539182 VSVA-B-B52-ZD-A2-1...
539182
VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L
J
2
0.172
4052568005696
539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1...
539156
VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L
J
1
0.276
4052568007041
539183 VSVA-B-D52-ZD-A2-1...
539183
VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L
D
2
0.172
4052568177218
539157 VSVA-B-D52-ZD-A1-1...
539157
VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L
D
1
0.276
4052568176990
539178 VSVA-B-T32U-AZD-A2...
539178
VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L
N
2
0.190
4052568177171
539152 VSVA-B-T32U-AZD-A1...
539152
VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L
N
1
0.335
4052568176952
539176 VSVA-B-T32C-AZD-A2...
539176
VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L
K
2
0.190
4052568177157
539150 VSVA-B-T32C-AZD-A1...
539150
VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L
K
1
0.335
4052568005672
539180 VSVA-B-T32H-AZD-A2...
539180
VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L
H
2
0.190
4052568177195
539154 VSVA-B-T32H-AZD-A1...
539154
VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L
H
1
0.335
4052568176976
539186 VSVA-B-P53U-ZD-A2-...
539186
VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L
B
2
0.191
4052568005719
539160 VSVA-B-P53U-ZD-A1-...
539160
VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L
B
1
0.320
4052568007065
539188 VSVA-B-P53C-ZD-A2-...
539188
VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L
G
2
0.191
4052568177232
539162 VSVA-B-P53C-ZD-A1-...
539162
VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L
G
1
0.320
4052568177010
539187 VSVA-B-P53E-ZD-A2-...
539187
VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
E
2
0.191
4052568005726
539161 VSVA-B-P53E-ZD-A1-...
539161
VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L
E
1
0.320
4052568005689
8026638 VSVA-B-P53EP-ZD-A...
8026638
VSVA-B-P53EP-ZD-A1-1T1L
SE
1
0.291
4052568258634
560727 VSVA-B-P53ED-ZD-A1...
560727
VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L
SA
1
0.291
4052568207601
560728 VSVA-B-P53AD-ZD-A1...
560728
VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L
SB
1
0.301
4052568207618
8031817 VSVA-B-P53BD-ZD-A...
8031817
VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L
SD
2
0.172
4052568259167
573202 VSVA-B-M52-MZD-A2-...
573202
VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-AP...
SO
2
0.140
4052568219772
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청