피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MN2H - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/std_dircontrol/mn2h.prj},{NB=161897 MN2H-5/2-D-01-FR-S-230A},{TNR=161897},{ST=0},{TYP=MN2H-5/2-D-01-FR-S-230A},{INFO=2010-06-30},{VERS=4.000},{B1=26.200},{B2=19.000},{D1=M 4},{NDR=4.000},{KDR=3.141},{H1=93.000},{H2=60.500},{H3=35.000},{H4=7.000},{H5=42.000},{L1=109.000},{L2=110.000},{L3=55.000},{L5=0.000},{L6=71.000},{CNSMASSEXACT=0.27000},{EOLDATE=30.06.2010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VSVA - 솔레노이드 밸브
Festo
01.10.2024
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
187972 MN2H-2X30-G-01
187972
MN2H-2X30-G-01
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
187970 MN2H-2X3G-01
187970
MN2H-2X3G-01
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191344 MN2H-2X3G-01-110VA...
191344
MN2H-2X3G-01-110VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191342 MN2H-2X3G-01-12DCA
191342
MN2H-2X3G-01-12DCA
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191346 MN2H-2X3G-01-230VA...
191346
MN2H-2X3G-01-230VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
187973 MN2H-2X3G-01-S
187973
MN2H-2X3G-01-S
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191345 MN2H-2X3G-01-S-110...
191345
MN2H-2X3G-01-S-110VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191343 MN2H-2X3G-01-S-12D...
191343
MN2H-2X3G-01-S-12DCA
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191347 MN2H-2X3G-01-S-230...
191347
MN2H-2X3G-01-S-230VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191341 MN2H-2X3G-01-S-ZSR
191341
MN2H-2X3G-01-S-ZSR
26.200
19.000
M 4
85.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
53.500
65.200
0.32000
191340 MN2H-2X3G-01-ZSR
191340
MN2H-2X3G-01-ZSR
26.200
19.000
M 4
85.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
53.500
65.200
0.32000
187976 MN2H-2X3G-02
187976
MN2H-2X3G-02
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191374 MN2H-2X3G-02-110VA...
191374
MN2H-2X3G-02-110VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191372 MN2H-2X3G-02-12DCA
191372
MN2H-2X3G-02-12DCA
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191376 MN2H-2X3G-02-230VA...
191376
MN2H-2X3G-02-230VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
187979 MN2H-2X3G-02-S
187979
MN2H-2X3G-02-S
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191375 MN2H-2X3G-02-S-110...
191375
MN2H-2X3G-02-S-110VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191373 MN2H-2X3G-02-S-12D...
191373
MN2H-2X3G-02-S-12DCA
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191377 MN2H-2X3G-02-S-230...
191377
MN2H-2X3G-02-S-230VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191371 MN2H-2X3G-02-S-ZSR
191371
MN2H-2X3G-02-S-ZSR
18.000
12.500
M 3
82.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
52.500
64.200
0.21000
191370 MN2H-2X3G-02-ZSR
191370
MN2H-2X3G-02-ZSR
18.000
12.500
M 3
82.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
52.500
64.200
0.21000
187971 MN2H-2X3O-01
187971
MN2H-2X3O-01
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191352 MN2H-2X3O-01-110VA...
191352
MN2H-2X3O-01-110VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191350 MN2H-2X3O-01-12DCA
191350
MN2H-2X3O-01-12DCA
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191354 MN2H-2X3O-01-230VA...
191354
MN2H-2X3O-01-230VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청