피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
JD - 공압 밸브
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/std_dircontrol/jd.prj},{NB=151008 JD-5/2-D-1-C},{TNR=151008},{TYP=JD-5/2-D-1-C},{INFO=},{VERS=4.100},{NDR=5.000},{KDR=4.019},{B1=42.000},{B2=28.000},{B3=6.000},{D1=M 5},{H3=38.000},{H4=9.000},{H5=46.500},{L1=74.000},{L2=87.600},{L3=43.800},{L4=36.000},{L5=18.000},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.290},{GTIN=4052568116552}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4901 JD-5-PK-3
4901
JD-5-PK-3
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.130
4052568110635
161063 JD-5/2-D-01
161063
JD-5/2-D-01
26.200
19.000
0.000
M 4
35.000
7.000
42.000
0.000
110.000
55.000
0.000
0.000
0.230
161084 JD-5/2-D-02
161084
JD-5/2-D-02
18.000
12.500
0.000
M 3
34.000
5.000
39.000
0.000
85.000
42.500
0.000
0.000
0.110
151008 JD-5/2-D-1-C
151008
JD-5/2-D-1-C
42.000
28.000
6.000
M 5
38.000
9.000
46.500
74.000
87.600
43.800
36.000
18.000
0.290
4052568116552
536016 JD-5/2-D-1-C-EX
536016
JD-5/2-D-1-C-EX
42.000
28.000
6.000
M 5
38.000
9.000
46.500
74.000
87.600
43.800
36.000
18.000
0.290
4052568170455
151847 JD-5/2-D-2-C
151847
JD-5/2-D-2-C
54.000
38.000
9.000
M 6
48.000
9.500
56.500
91.800
123.400
61.700
48.000
24.000
0.550
4052568117177
536017 JD-5/2-D-2-C-EX
536017
JD-5/2-D-2-C-EX
54.000
38.000
9.000
M 6
48.000
9.500
56.500
91.800
123.400
61.700
48.000
24.000
0.550
4052568170462
151866 JD-5/2-D-3-C
151866
JD-5/2-D-3-C
65.000
48.000
12.000
M 8
55.000
12.000
63.500
112.400
145.400
72.700
64.000
32.000
0.810
4052568117290
536018 JD-5/2-D-3-C-EX
536018
JD-5/2-D-3-C-EX
65.000
48.000
12.000
M 8
55.000
12.000
63.500
112.400
145.400
72.700
64.000
32.000
0.810
4052568170479
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청