magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MHA2-(2) - 밸브용 액세서리
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
어플리케이션 지향형 직접제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/app_spec/mha2_2.prj},{NB=197450 MHA2-PR8-3-M5},{TNR=197450},{TYP=MHA2-PR8-3-M5},{VERS=5.000},{L1=122.000},{L2=115.000},{VERS2=0.000},{SRV=-},{VF=-},{SV=0.000},{VA=-},{CNSMASSEXACT=0.000},{GTIN=4052568160548}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
197438 MHA2-AS-3-M5
197438
MHA2-AS-3-M5
0.000
0.000
0.000
4052568045296
525120 MHA2-AS-5-M5
525120
MHA2-AS-5-M5
0.000
0.000
0.088
4052568045920
197447 MHA2-PR2-3-M5
197447
MHA2-PR2-3-M5
38.000
31.000
0.000
4052568082376
197448 MHA2-PR4-3-M5
197448
MHA2-PR4-3-M5
66.000
59.000
0.000
4052568082383
197449 MHA2-PR6-3-M5
197449
MHA2-PR6-3-M5
94.000
87.000
0.000
4052568082390
197450 MHA2-PR8-3-M5
197450
MHA2-PR8-3-M5
122.000
115.000
0.000
4052568160548
197451 MHA2-PR10-3-M5
197451
MHA2-PR10-3-M5
150.000
143.000
0.000
4052568160555
525127 MHA2-PR2-5-M5
525127
MHA2-PR2-5-M5
38.000
31.000
0.254
4052568082697
525128 MHA2-PR4-5-M5
525128
MHA2-PR4-5-M5
66.000
59.000
0.340
4052568082703
525129 MHA2-PR6-5-M5
525129
MHA2-PR6-5-M5
94.000
87.000
0.426
4052568161231
525130 MHA2-PR8-5-M5
525130
MHA2-PR8-5-M5
122.000
115.000
0.511
4052568161248
525131 MHA2-PR10-5-M5
525131
MHA2-PR10-5-M5
150.000
143.000
0.597
4052568161255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청