magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SPAU - 압력 센서
Festo
제품
센서
압력 및 진공 센서
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/sensors_t/pv_sensor/spau_asmtab_presets.prj},{NB=8001231 SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U},{TNR=8001231},{TYP=SPAU},{DRU=P10},{DRG=R},{BEF=W},{PNAN=G18},{GEW=F},{ABG=D},{ANZ=L},{EA=PNLK},{ERAG=PNVBA},{ELAN=M8},{ELAB=U},{B1=32.000},{B2=23.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{D1=M8},{D2=G18},{D3=-},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=3.400},{L1=60.700},{L2=54.000},{L3=24.800},{L4=0.000},{L5=73.000},{L6=91.000},{SW1=0.000},{PPATH=assemblies/spau_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.070},{GTIN=4052568277086}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DRU
압력 범위
ⁿ/ₐ
DRG
압력 입력
ⁿ/ₐ
BEF
마운팅 타입
ⁿ/ₐ
PNAN
공압 포트
ⁿ/ₐ
GEW
Thread type
ⁿ/ₐ
ABG
출구 방향
ⁿ/ₐ
ANZ
디스플레이
ⁿ/ₐ
EA
전기 출력 1
ⁿ/ₐ
ERAG
전기 출력 2
ⁿ/ₐ
ELAN
전기 연결
ⁿ/ₐ
ELAB
전기적 출력 방향
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8001201 SPAU-P10R-T-G18M-...
8001201
SPAU
P10
R
T
G18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
G18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
12.000
0.080
4052568276782
8001202 SPAU-P10R-T-N18M-...
8001202
SPAU
P10
R
T
N18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
N18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
12.000
0.080
4052568276799
8001203 SPAU-P10R-T-R18M-...
8001203
SPAU
P10
R
T
R18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
R18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
12.000
0.080
4052568276805
8001204 SPAU-P10R-T-G18M-...
8001204
SPAU
P10
R
T
G18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
G18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
12.000
0.080
4052568276812
8001205 SPAU-P10R-T-N18M-...
8001205
SPAU
P10
R
T
N18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
N18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
12.000
0.080
4052568276829
8001206 SPAU-P10R-T-R18M-...
8001206
SPAU
P10
R
T
R18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
R18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
12.000
0.080
4052568276836
8001207 SPAU-B2R-T-R18M-L...
8001207
SPAU
B2
R
T
R18
M
-
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
R18
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
12.000
0.080
4052568276843
8001208 SPAU-P10R-T-R14M-...
8001208
SPAU
P10
R
T
R14
M
-
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
R14
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
12.000
0.080
4052568276850
8001209 SPAU-P10R-T-R14M-...
8001209
SPAU
P10
R
T
R14
M
-
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
R14
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
12.000
0.080
4052568276867
8001210 SPAU-P16R-T-R14M-...
8001210
SPAU
P16
R
T
R14
M
-
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
R14
-
38.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
12.000
0.080
4052568276874
8001211 SPAU-P10R-H-Q4D-L...
8001211
SPAU
P10
R
H
Q4
-
D
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
Q4
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.065
4052568276881
8001212 SPAU-P10R-H-Q4D-L...
8001212
SPAU
P10
R
H
Q4
-
D
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
Q4
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
0.000
0.065
4052568276898
8001213 SPAU-V1R-H-Q4D-L-...
8001213
SPAU
V1
R
H
Q4
-
D
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
Q4
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.065
4052568276904
8001214 SPAU-V1R-H-Q4D-L-...
8001214
SPAU
V1
R
H
Q4
-
D
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
Q4
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
0.000
0.065
4052568276911
8001215 SPAU-P10R-H-T532D...
8001215
SPAU
P10
R
H
T532
-
D
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
T532
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.065
4052568276928
8001216 SPAU-P10R-H-T532D...
8001216
SPAU
P10
R
H
T532
-
D
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
T532
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
0.000
0.065
4052568276935
8001217 SPAU-V1R-H-T532D-...
8001217
SPAU
V1
R
H
T532
-
D
L
PNLK
PNVBA
M8
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
T532
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.065
4052568276942
8001218 SPAU-V1R-H-T532D-...
8001218
SPAU
V1
R
H
T532
-
D
L
PNLK
PNVBA
M12
D
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
T532
-
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
0.000
0.065
4052568276959
8001219 SPAU-B2R-H-G18FD-...
8001219
SPAU
B2
R
H
G18
F
D
L
PNLK
PNVBA
M8
U
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
G18
-
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.070
4052568276966
8001220 SPAU-P10R-H-G18FD...
8001220
SPAU
P10
R
H
G18
F
D
L
PNLK
PNVBA
M12
U
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
G18
-
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
0.000
0.070
4052568276973
8001221 SPAU-P10R-H-G18FD...
8001221
SPAU
P10
R
H
G18
F
D
L
PNLK
PNVBA
M8
U
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
G18
-
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.070
4052568276980
8001222 SPAU-P16R-H-G18FD...
8001222
SPAU
P16
R
H
G18
F
D
L
PNLK
PNVBA
M12
U
32.000
23.000
0.000
0.000
M12
G18
-
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64.000
54.000
24.800
0.000
83.000
105.000
0.000
0.070
4052568276997
8001223 SPAU-V1R-H-G18FD-...
8001223
SPAU
V1
R
H
G18
F
D
L
PNLK
PNVBA
M8
U
32.000
23.000
0.000
0.000
M8
G18
-
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.700
54.000
24.800
0.000
73.000
91.000
0.000
0.070
4052568277000
8001224 SPAU-P10R-F-Q4-L-...
8001224
SPAU
P10
R
F
Q4
-
-
L
PNLK
PNVBA
M12
-
40.000
23.000
48.000
33.500
M12
Q4
M3
34.000
35.500
37.000
8.400
55.000
76.000
0.000
67.000
0.000
24.800
60.500
0.000
0.000
0.000
0.070
4052568277017
8001225 SPAU-P10R-F-Q6-L-...
8001225
SPAU
P10
R
F
Q6
-
-
L
PNLK
PNVBA
M12
-
40.000
23.000
48.000
33.500
M12
Q6
M3
34.000
35.500
37.000
8.400
55.000
76.000
0.000
67.000
0.000
24.800
60.500
0.000
0.000
0.000
0.070
4052568277024
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청