magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SMBZ-8 - 마운팅
Festo
제품
센서
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/sensors_t/acc/smbz_asmtab.prj},{NB=537806 SMBZ-8-32/100},{TNR=537806},{TYP=SMBZ-8-32/100},{B1=31.000},{D1=M5},{D2=M3},{H1=30.000},{L1=33.000},{L2=20.000},{SW=1.500},{CNSMASSEXACT=0.014},{VERS=1.000},{PPATH=assemblies/smbz_asmtpl.prj},{GTIN=4052568049553}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
537806 SMBZ-8-32/100
537806
SMBZ-8-32/100
31.000
M5
M3
30.000
33.000
20.000
1.500
0.014
4052568049553
537808 SMBZ-8-125/320
537808
SMBZ-8-125/320
32.300
M5
M3
22.000
33.000
20.000
2.500
0.014
4052568049560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청