magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MKA - 어댑터 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
보호 도관 시스템
보호 도관용 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/protectsys/fitt_protec/mka.prj},{NB=177594 MKA-PG-21-PG-29-KU},{TNR=177594},{TYP=MKA-PG-21-PG-29-KU},{INFO=},{D1=45.500},{D2=42.000},{D3=Pg29},{D4=Pg21},{D41=0.000},{D5=22.000},{L1=31.000},{L2=14.000},{T1=16.000},{SW=41.000},{D2N=0.000},{D2K=0.000},{VER=3.000},{CNSMASSEXACT=0.016},{EOLDATE=},{GTIN=4052568038205}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
193948 MKA-PG-21-PG-16-KU
193948
MKA-PG-21-PG-16-KU
Pg 16
Pg 21
16.000
35.500
0.000
16.000
11.000
12.000
32.000
0.006
4052568044107
193949 MKA-PG-29-PG-16-KU
193949
MKA-PG-29-PG-16-KU
Pg 16
Pg 29
17.000
42.800
0.000
17.000
11.000
12.000
40.000
0.015
4052568044114
177594 MKA-PG-21-PG-29-KU
177594
MKA-PG-21-PG-29-KU
45.500
42.000
Pg29
Pg21
22.000
31.000
14.000
16.000
41.000
0.016
4052568038205
177595 MKA-PG-29-PG-21
177595
MKA-PG-29-PG-21
39.000
Pg21
Pg29
0.000
0.000
11.500
8.000
0.000
0.000
0.043
4052568038212
1879671 MKA-PG21-M25
1879671
MKA-PG21-M25
M25x1.5
Pg21
23.000
0.000
0.000
19.000
7.000
9.500
32.000
0.044
1879672 MKA-PG29-M32
1879672
MKA-PG29-M32
M32x1.5
Pg29
0.000
0.000
0.000
12.000
8.000
0.000
0.000
0.034
4052568062354
1879673 MKA-PG29-M40
1879673
MKA-PG29-M40
M40x1.5
Pg29
32.000
0.000
0.000
21.000
8.000
10.500
43.000
0.047
4052568062361
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청