magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ACK - Quick 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
바브 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/barbed/ack.prj},{NB=3713 ACK-1/4-PK-4},{TNR=3713},{TYP=ACK-1/4-PK-4},{D=G1/4},{NDR=13.157},{A=12.000},{B=15.000},{AD=4.000},{AD2=4.800},{AD3=5.200},{NENN=3.400},{D2N=10.000},{D2P=1.000},{D3=18.500},{D4=17.000},{L=30.000},{C=17.000},{S=17.000},{L1=5.800},{L2=6.000},{L3=1.980},{S1=12.000},{D5=11.500},{D6=6.200},{L4=11.000},{L5=9.000},{L6=3.500},{F1=1.300},{GTIN=4052568018597}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
B
폭
[mm]
AD
공압 포트 2
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
L
길이
[mm]
S
플랫 전체 폭
[mm]
S1
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
5664 ACK-1/8-PK-3
5664
ACK-1/8-PK-3
G1/8
12.000
3.000
2.400
23.900
13.000
8.000
4052568019358
3714 ACK-1/8-PK-4
3714
ACK-1/8-PK-4
G1/8
12.000
4.000
3.400
27.000
13.000
12.000
4052568018603
7842 ACK-1/8-PK-6
7842
ACK-1/8-PK-6
G1/8
12.000
6.000
5.300
27.000
13.000
14.000
4052568020231
3713 ACK-1/4-PK-4
3713
ACK-1/4-PK-4
G1/4
15.000
4.000
3.400
30.000
17.000
12.000
4052568018597
3712 ACK-1/4-PK-6
3712
ACK-1/4-PK-6
G1/4
15.000
6.000
5.300
30.000
17.000
14.000
4052568000493
3711 ACK-3/8-PK-6
3711
ACK-3/8-PK-6
G3/8
15.000
6.000
5.300
31.000
19.000
14.000
4052568018580
3710 ACK-3/8-PK-9
3710
ACK-3/8-PK-9
G3/8
18.000
9.000
8.000
37.400
19.000
19.000
4052568018573
4099 ACK-1/2-PK-13
4099
ACK-1/2-PK-13
G1/2
18.000
13.000
12.000
40.200
27.000
24.000
4052568018689
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청