magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAPS - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DAPS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/daps/daps_asmtab.prj},{NB=8030621 DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4---0},{TNR=8030621},{VER=3.000},{B1=134.900},{B2=62.000},{B3=72.900},{B4=30.000},{B5=27.000},{B6=128.155},{B7=111.900},{B8=13.150},{B9=115.900},{D1=102.000},{D2=125.000},{D3N=10.000},{D4N=12.000},{D5N=5.000},{D6=29.000},{D7N=6.000},{D8=32.000},{D9=37.000},{D10=45.000},{D11=18.000},{D12=99.800},{D13=83.330},{D14=0.000},{EEN=13.157},{H1=164.900},{H2=72.900},{H3=30.000},{H4=129.500},{H5=57.400},{H6=111.900},{H7=32.000},{H8=13.150},{H9=115.900},{L1=520.500},{L2=80.000},{L3=24.000},{L4=0.000},{L5=306.700},{L6=439.557},{L7=0.000},{L8=0.000},{R1=81.000},{R2=12.150},{R3=16.860},{R4=5.900},{R5=66.900},{R6=49.900},{R7=0.000},{R8=5.400},{T=29.500},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
533417 DAPS-0015-090-R-F0...
533417
DAPS-0015-090-R-F03
52.200
24.200
28.000
30.000
13.000
36.000
0.000
M5
-
M5
9.200
M6
G1/8
72.200
28.000
20.000
26.800
32.000
159.000
80.000
24.000
0.000
120.000
13.200
8.000
0.000
10.000
6.000
7.000
4.000
11.000
8.000
0.750
4052568166779
533418 DAPS-0030-090-R-F0...
533418
DAPS-0030-090-R-F0305
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
36.000
50.000
M5
M6
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
30.300
32.000
174.000
80.000
24.000
0.000
135.000
13.200
8.000
9.000
10.000
6.000
7.000
4.000
11.000
9.000
1.000
4052568166786
533419 DAPS-0060-090-R-F0...
533419
DAPS-0060-090-R-F04
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
35.700
32.000
198.000
80.000
24.000
0.000
159.000
16.500
8.000
0.000
13.000
6.000
7.000
4.000
14.000
10.000
1.600
4052568166793
533420 DAPS-0106-090-R-F0...
533420
DAPS-0106-090-R-F0507
83.300
38.500
44.800
30.000
17.000
50.000
70.000
M6
M8
M5
16.200
M6
G1/8
103.300
44.800
20.000
42.800
32.000
237.100
80.000
24.000
0.000
185.600
19.300
9.000
12.000
13.000
6.000
7.000
4.000
17.000
12.000
2.500
4052568166809
533421 DAPS-0180-090-R-F0...
533421
DAPS-0180-090-R-F0710
107.500
51.000
56.500
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
20.200
M6
G1/8
137.500
56.500
30.000
54.500
32.000
289.900
80.000
24.000
0.000
223.900
24.800
12.000
15.000
16.000
6.000
7.000
4.000
22.000
15.000
4.600
4052568166816
533422 DAPS-0240-090-R-F0...
533422
DAPS-0240-090-R-F0710
111.100
51.000
60.100
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
22.500
M6
G1/8
141.100
60.100
30.000
58.100
32.000
313.600
80.000
24.000
0.000
247.900
24.800
12.000
15.000
17.000
6.000
7.000
4.000
22.000
15.000
5.400
4052568015831
533423 DAPS-0360-090-R-F0...
533423
DAPS-0360-090-R-F0710
118.000
56.000
62.000
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
25.500
M6
G1/8
148.000
62.000
30.000
60.000
32.000
339.300
80.000
24.000
0.000
266.000
24.300
12.000
15.000
19.000
6.000
7.000
4.000
22.000
19.000
6.500
4052568166823
533424 DAPS-0480-090-R-F1...
533424
DAPS-0480-090-R-F1012
134.900
62.000
72.900
30.000
27.000
102.000
125.000
M10
M12
M5
29.000
M6
G1/4
164.900
72.900
30.000
57.400
32.000
387.700
80.000
24.000
0.000
287.700
29.500
15.000
18.000
19.000
6.000
7.000
4.000
27.000
19.000
9.600
4052568166830
533425 DAPS-0960-090-R-F1...
533425
DAPS-0960-090-R-F1012
168.000
74.500
93.500
30.000
27.000
102.000
125.000
M10
M12
M5
36.500
M6
G1/4
198.000
93.500
30.000
78.000
32.000
479.400
80.000
24.000
0.000
374.400
38.500
15.000
18.000
19.500
6.000
7.000
4.000
36.000
24.000
17.400
4052568166847
533426 DAPS-1920-090-R-F1...
533426
DAPS-1920-090-R-F14
207.700
93.000
114.700
30.000
36.000
140.000
0.000
M16
-
M5
46.000
M6
G1/4
237.700
114.700
30.000
99.200
32.000
601.000
80.000
24.000
0.000
466.000
48.500
24.000
0.000
18.500
6.000
7.000
4.000
46.000
32.000
32.000
4052568166854
553170 DAPS-0015-090-R-F0...
553170
DAPS-0015-090-R-F03-T6
52.200
24.200
28.000
30.000
13.000
36.000
0.000
M5
-
M5
9.200
M6
G1/8
72.200
28.000
20.000
26.800
32.000
159.000
80.000
24.000
0.000
120.000
13.200
8.000
0.000
10.000
6.000
7.000
4.000
11.000
8.000
0.750
4052568195489
8030599 DAPS-0015-090-R-F...
8030599
DAPS-0015-090-R-F03-T4
52.200
24.200
28.000
30.000
13.000
36.000
0.000
M5
-
M5
9.200
M6
G1/8
72.200
28.000
20.000
26.800
32.000
159.000
80.000
24.000
0.000
120.000
13.200
8.000
0.000
10.000
6.000
7.000
4.000
11.000
8.000
0.750
4052568280598
553172 DAPS-0030-090-R-F0...
553172
DAPS-0030-090-R-F0305-T6
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
36.000
50.000
M5
M6
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
30.300
32.000
174.000
80.000
24.000
0.000
135.000
13.200
8.000
9.000
10.000
6.000
7.000
4.000
11.000
9.000
1.000
4052568195502
8030601 DAPS-0030-090-R-F...
8030601
DAPS-0030-090-R-F0305-T4
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
36.000
50.000
M5
M6
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
30.300
32.000
174.000
80.000
24.000
0.000
135.000
13.200
8.000
9.000
10.000
6.000
7.000
4.000
11.000
9.000
1.000
4052568280611
553174 DAPS-0060-090-R-F0...
553174
DAPS-0060-090-R-F04-T6
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
35.700
32.000
198.000
80.000
24.000
0.000
159.000
16.500
8.000
0.000
13.000
6.000
7.000
4.000
14.000
10.000
1.600
4052568195526
8030603 DAPS-0060-090-R-F...
8030603
DAPS-0060-090-R-F04-T4
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
35.700
32.000
198.000
80.000
24.000
0.000
159.000
16.500
8.000
0.000
13.000
6.000
7.000
4.000
14.000
10.000
1.600
4052568280635
553176 DAPS-0106-090-R-F0...
553176
DAPS-0106-090-R-F0507-T6
83.300
38.500
44.800
30.000
17.000
50.000
70.000
M6
M8
M5
16.200
M6
G1/8
103.300
44.800
20.000
42.800
32.000
237.100
80.000
24.000
0.000
185.600
19.300
9.000
12.000
13.000
6.000
7.000
4.000
17.000
12.000
2.500
4052568195540
8030605 DAPS-0106-090-R-F...
8030605
DAPS-0106-090-R-F0507-T4
83.300
38.500
44.800
30.000
17.000
50.000
70.000
M6
M8
M5
16.200
M6
G1/8
103.300
44.800
20.000
42.800
32.000
237.100
80.000
24.000
0.000
185.600
19.300
9.000
12.000
13.000
6.000
7.000
4.000
17.000
12.000
2.500
4052568280659
553177 DAPS-0180-090-R-F0...
553177
DAPS-0180-090-R-F0710-T6
107.500
51.000
56.500
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
20.200
M6
G1/8
137.500
56.500
30.000
54.500
32.000
289.900
80.000
24.000
0.000
223.900
24.800
12.000
15.000
16.000
6.000
7.000
4.000
22.000
15.000
4.600
4052568195557
8030606 DAPS-0180-090-R-F...
8030606
DAPS-0180-090-R-F0710-T4
107.500
51.000
56.500
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
20.200
M6
G1/8
137.500
56.500
30.000
54.500
32.000
289.900
80.000
24.000
0.000
223.900
24.800
12.000
15.000
16.000
6.000
7.000
4.000
22.000
15.000
4.600
4052568280666
553178 DAPS-0240-090-R-F0...
553178
DAPS-0240-090-R-F0710-T6
111.100
51.000
60.100
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
22.500
M6
G1/8
141.100
60.100
30.000
58.100
32.000
313.600
80.000
24.000
0.000
247.900
24.800
12.000
15.000
17.000
6.000
7.000
4.000
22.000
15.000
5.400
4052568195564
8030607 DAPS-0240-090-R-F...
8030607
DAPS-0240-090-R-F0710-T4
111.100
51.000
60.100
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
22.500
M6
G1/8
141.100
60.100
30.000
58.100
32.000
313.600
80.000
24.000
0.000
247.900
24.800
12.000
15.000
17.000
6.000
7.000
4.000
22.000
15.000
5.400
4052568280673
553179 DAPS-0360-090-R-F0...
553179
DAPS-0360-090-R-F0710-T6
118.000
56.000
62.000
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
25.500
M6
G1/8
148.000
62.000
30.000
60.000
32.000
339.300
80.000
24.000
0.000
266.000
24.300
12.000
15.000
19.000
6.000
7.000
4.000
22.000
19.000
6.500
4052568195571
8030608 DAPS-0360-090-R-F...
8030608
DAPS-0360-090-R-F0710-T4
118.000
56.000
62.000
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
25.500
M6
G1/8
148.000
62.000
30.000
60.000
32.000
339.300
80.000
24.000
0.000
266.000
24.300
12.000
15.000
19.000
6.000
7.000
4.000
22.000
19.000
6.500
4052568280680
553180 DAPS-0480-090-R-F1...
553180
DAPS-0480-090-R-F1012-T6
134.900
62.000
72.900
30.000
27.000
102.000
125.000
M10
M12
M5
29.000
M6
G1/4
164.900
72.900
30.000
57.400
32.000
387.700
80.000
24.000
0.000
287.700
29.500
15.000
18.000
19.000
6.000
7.000
4.000
27.000
19.000
9.600
4052568195588
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청