magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGPL - 선형 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
기계 커플링
DGP, DGPL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/mech/dgp_dgpl/dgpl_sbl_tab.prj},{NB=526665 DGPL-40-250-PPV-A-B-KF---(asm_0)},{KDM=40},{B1=64.000},{B1P=64.000},{B4=53.000},{B5=28.000},{B6=49.000},{B7=78.500},{B8=96.500},{B9=55.000},{D2=4.300},{EEMM=13.157},{H1=86.000},{H2=78.000},{H3=71.800},{H4=26.500},{H5=32.000},{H7=90.500},{J1=22.000},{J2=5.000},{J3=21.000},{J4=9.100},{L1=300.000},{L3=11.500},{L4=11.500},{L5=31.000},{L6=171.000},{L10=70.000},{L11=470.000},{T1=13.200},{T2=4.000},{T5=24.000},{N1=6.400},{N2=5.000},{N3=1.800},{H10=106.600},{FORM=3},{DGP=4.000},{L2GK=150.000},{L2GV=235.000},{L3GA=29.600},{LXGA=1.000},{TNR=526665},{TYP=DGPL},{INFO=},{XHUB=standard},{FUER=KF},{ED=einstellbar},{AIFT2=-A-B},{AIFT3=},{D4=M6},{D6=M5},{EE=G1/4},{HUBW=[250]},{HUB=250},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
XHUB
x 스트로크
ⁿ/ₐ
FUER
가이드
ⁿ/ₐ
ED
쿠션
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
D2
[mm]
D4
Gewinde
ⁿ/ₐ
D6
Gewinde
ⁿ/ₐ
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T5
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
161977 DGPL-18-10-PPV-A-K...
161977
DGPL
18
x-Hub
KF
einstellbar
34.000
28.000
7.000
24.000
32.000
50.500
0.000
3.000
M5
M5
M5
49.800
43.800
37.600
14.000
17.000
57.000
11.100
4.800
10.400
5.600
150.000
75.000
5.000
5.000
15.500
85.000
30.000
230.000
11.000
2.000
10.000
161792 DGPL-25-10-PPV-A-K...
161792
DGPL
25
x-Hub
KF
einstellbar
45.000
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
3.300
M5
M4
G1/8
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
68.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
300.000
13.000
2.000
12.500
526649 DGPL-25-250-PPV-A-...
526649
DGPL
25
standard
KF
einstellbar
45.000
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
3.300
M5
M4
G1/8
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
68.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
300.000
13.000
2.000
12.500
4052568162382
526650 DGPL-25-400-PPV-A-...
526650
DGPL
25
standard
KF
einstellbar
45.000
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
3.300
M5
M4
G1/8
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
68.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
300.000
13.000
2.000
12.500
4052568162399
526651 DGPL-25-500-PPV-A-...
526651
DGPL
25
standard
KF
einstellbar
45.000
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
3.300
M5
M4
G1/8
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
68.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
300.000
13.000
2.000
12.500
4052568162405
526652 DGPL-25-1000-PPV-A...
526652
DGPL
25
standard
KF
einstellbar
45.000
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
3.300
M5
M4
G1/8
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
68.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
300.000
13.000
2.000
12.500
4052568162412
161793 DGPL-32-10-PPV-A-K...
161793
DGPL
32
x-Hub
KF
einstellbar
54.000
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
4.300
M5
M5
G1/8
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
77.500
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
125.000
17.000
8.500
31.000
135.000
50.000
380.000
13.200
3.000
22.000
526657 DGPL-32-250-PPV-A-...
526657
DGPL
32
standard
KF
einstellbar
54.000
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
4.300
M5
M5
G1/8
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
77.500
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
125.000
17.000
8.500
31.000
135.000
50.000
380.000
13.200
3.000
22.000
4052568162429
526658 DGPL-32-400-PPV-A-...
526658
DGPL
32
standard
KF
einstellbar
54.000
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
4.300
M5
M5
G1/8
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
77.500
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
125.000
17.000
8.500
31.000
135.000
50.000
380.000
13.200
3.000
22.000
4052568162436
526659 DGPL-32-500-PPV-A-...
526659
DGPL
32
standard
KF
einstellbar
54.000
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
4.300
M5
M5
G1/8
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
77.500
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
125.000
17.000
8.500
31.000
135.000
50.000
380.000
13.200
3.000
22.000
4052568162443
526660 DGPL-32-1000-PPV-A...
526660
DGPL
32
standard
KF
einstellbar
54.000
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
4.300
M5
M5
G1/8
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
77.500
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
125.000
17.000
8.500
31.000
135.000
50.000
380.000
13.200
3.000
22.000
4052568162450
161794 DGPL-40-10-PPV-A-K...
161794
DGPL
40
x-Hub
KF
einstellbar
64.000
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
4.300
M6
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
90.500
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
470.000
13.200
4.000
24.000
526665 DGPL-40-250-PPV-A-...
526665
DGPL
40
standard
KF
einstellbar
64.000
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
4.300
M6
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
90.500
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
470.000
13.200
4.000
24.000
4052568162467
526666 DGPL-40-400-PPV-A-...
526666
DGPL
40
standard
KF
einstellbar
64.000
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
4.300
M6
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
90.500
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
470.000
13.200
4.000
24.000
4052568162474
526667 DGPL-40-500-PPV-A-...
526667
DGPL
40
standard
KF
einstellbar
64.000
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
4.300
M6
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
90.500
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
470.000
13.200
4.000
24.000
4052568162481
526668 DGPL-40-1000-PPV-A...
526668
DGPL
40
standard
KF
einstellbar
64.000
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
4.300
M6
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
90.500
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
470.000
13.200
4.000
24.000
4052568162498
161795 DGPL-50-10-PPV-A-K...
161795
DGPL
50
x-Hub
KF
einstellbar
90.000
76.000
44.000
72.000
97.000
122.000
72.000
6.300
M8
M6
G1/4
115.000
106.000
99.000
36.000
45.000
122.500
31.800
6.800
29.300
6.000
350.000
175.000
14.000
14.000
34.000
206.000
80.000
550.000
15.200
6.000
40.000
161796 DGPL-63-10-PPV-A-K...
161796
DGPL
63
x-Hub
KF
einstellbar
106.000
89.000
44.000
83.000
121.000
142.000
90.000
6.300
M8
M8
G3/8
131.000
122.000
115.000
44.500
53.000
144.500
36.000
8.000
31.000
14.000
400.000
200.000
14.000
14.000
34.000
234.000
110.000
650.000
21.200
6.000
50.000
161797 DGPL-80-10-PPV-A-K...
161797
DGPL
80
x-Hub
KF
einstellbar
130.000
0.000
72.000
102.000
151.500
188.000
112.000
0.000
M12
M8
G1/2
174.000
158.000
140.500
0.000
65.000
175.000
36.000
8.000
33.300
3.600
520.000
260.000
19.000
19.000
45.000
334.000
180.000
520.000
21.200
0.000
72.000
161974 DGPL-18-10-PPV-A-G...
161974
DGPL
18
x-Hub
GF
einstellbar
34.000
28.000
7.000
24.000
32.000
50.500
0.000
3.000
M5
M5
M5
49.800
43.800
37.600
14.000
17.000
57.000
11.100
4.800
10.400
5.600
150.000
75.000
5.000
5.000
15.500
85.000
30.000
230.000
11.000
2.000
10.000
161786 DGPL-25-10-PPV-A-G...
161786
DGPL
25
x-Hub
GF
einstellbar
45.000
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
3.300
M5
M4
G1/8
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
68.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
100.000
17.000
7.000
25.000
109.000
30.000
300.000
13.000
2.000
12.500
161787 DGPL-32-10-PPV-A-G...
161787
DGPL
32
x-Hub
GF
einstellbar
54.000
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
4.300
M5
M5
G1/8
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
77.500
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
125.000
17.000
8.500
31.000
135.000
50.000
380.000
13.200
3.000
22.000
161788 DGPL-40-10-PPV-A-G...
161788
DGPL
40
x-Hub
GF
einstellbar
64.000
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
4.300
M6
M5
G1/4
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
90.500
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
150.000
11.500
11.500
31.000
171.000
70.000
470.000
13.200
4.000
24.000
161789 DGPL-50-10-PPV-A-G...
161789
DGPL
50
x-Hub
GF
einstellbar
90.000
76.000
44.000
72.000
97.000
122.000
72.000
6.300
M8
M6
G1/4
115.000
106.000
99.000
36.000
45.000
122.500
31.800
6.800
29.300
6.000
350.000
175.000
14.000
14.000
34.000
206.000
80.000
550.000
15.200
6.000
40.000
161790 DGPL-63-10-PPV-A-G...
161790
DGPL
63
x-Hub
GF
einstellbar
106.000
89.000
44.000
83.000
121.000
142.000
90.000
6.300
M8
M8
G3/8
131.000
122.000
115.000
44.500
53.000
144.500
36.000
8.000
31.000
14.000
400.000
200.000
14.000
14.000
34.000
236.000
110.000
650.000
21.200
6.000
50.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청