magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGSS (m) - 미니 슬라이드, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
슬라이드 포함 드라이브
DGSS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/slide/dgss/dgss_asmtab.prj},{NB=8147514 DGSS-10-5-PA---(0_high)},{TNR=8147514},{TYP=DGSS},{BAU=10},{HUB=5},{HUBST=0.000},{DAEM=P},{POS=A},{LODLEVEL=high},{B1=20.000},{B2=19.300},{B3=12.500},{B4=3.750},{B5=12.500},{B6=3.750},{B7=12.000},{B8=3.650},{B9=11.000},{B10=4.150},{B11=9.650},{B12=13.000},{B13=3.500},{B14=10.000},{G1=M5},{G2=M5},{G3=M2.5},{G5=M4},{G6=M4},{G7=M5},{G8=M4},{H1=47.000},{H2=20.800},{H3=3.700},{H4=3.600},{H5=5.000},{H6=23.000},{H7=46.000},{H8=18.000},{H9=7.500},{H12=13.000},{H13=7.000},{H14=33.000},{H15=5.000},{H16=11.500},{L3=8.000},{L4=5.000},{L5=19.500},{L10=12.000},{L11=11.000},{L13=11.000},{L15=10.000},{T3=4.000},{T9=1.650},{T10=6.500},{T11=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
G2
나사산
ⁿ/ₐ
G3
나사산
ⁿ/ₐ
G5
나사산
ⁿ/ₐ
G6
나사산
ⁿ/ₐ
G7
나사산
ⁿ/ₐ
G8
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
H16
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
N
[mm]
T3
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8147513 DGSS-6-5-PA
8147513
DGSS
6
A
16.000
15.300
10.000
3.000
10.000
3.000
9.900
2.700
9.000
3.150
7.650
10.000
3.000
8.000
M3
M3
M2
M2
M3
M4
M3
39.000
19.500
2.500
2.800
5.000
19.000
38.000
15.000
7.000
11.200
6.600
28.200
5.000
10.500
42.500
34.500
6.000
4.000
12.000
0.000
10.000
10.000
8.000
0.000
10.500
15.000
8.000
10.000
1.000
6.000
1.350
4.500
5.000
0.064
8147514 DGSS-10-5-PA
8147514
DGSS
10
A
20.000
19.300
12.500
3.750
12.500
3.750
12.000
3.650
11.000
4.150
9.650
13.000
3.500
10.000
M5
M5
M2.5
M4
M4
M5
M4
47.000
20.800
3.700
3.600
5.000
23.000
46.000
18.000
7.500
13.000
7.000
33.000
5.000
11.500
51.000
41.000
8.000
5.000
19.500
0.000
10.000
12.000
11.000
0.000
11.000
16.000
10.000
10.000
1.000
4.000
1.650
6.500
7.000
0.117
8147515 DGSS-16-5-PA
8147515
DGSS
16
A
24.000
23.300
14.000
5.000
12.000
6.000
15.100
4.100
16.000
3.650
11.650
17.000
3.500
12.000
M5
M5
M3
M3
M4
M5
M4
53.500
25.300
3.700
4.100
5.500
27.000
52.500
26.000
6.000
12.000
14.000
37.600
6.000
13.000
60.600
48.600
10.000
5.000
19.900
0.000
15.000
12.000
14.000
0.000
14.000
19.000
12.000
10.000
1.000
5.500
6.600
7.000
6.000
0.191
8147516 DGSS-20-5-PA
8147516
DGSS
20
A
32.000
31.300
21.600
5.200
21.600
5.200
21.700
4.800
20.000
5.650
15.650
20.000
6.000
16.000
M5
M5
M4
M4
M4
M6
M5
64.500
26.700
5.000
4.800
6.000
34.000
63.500
34.000
6.000
17.000
10.000
46.300
7.000
16.000
73.000
60.500
10.000
6.000
37.000
0.000
15.000
15.000
14.000
0.000
14.000
23.000
12.500
10.000
1.000
6.500
7.500
9.000
8.000
0.379
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청