magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYEF-G8 - 충격 완충기
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
DYEF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/dyef/dyef_g8_asmtab.prj},{NB=8132355 DYEF-G8-M12-Y1-F1A---(0)},{TNR=8132355},{TYP=DYEF-G8-M12-Y1-F1A},{HUBST=0.000},{D=M12x1},{D1=M12x1},{D2=0.000},{D5=15.000},{L1=54.000},{L2=2.000},{L3=0.000},{L4=51.000},{SW1=4.000},{SW2=0.000},{SW3=10.000},{T1=6.000},{T2=0.000},{B2=0.000},{CUSH=699441},{HUELS=8074428},{CNSMASSEXACT=0.0725},{MOM=5},{V=1},{GTIN=4052568578527}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
B2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8073902 DYEF-G8-M4-Y1
8073902
DYEF-G8-M4-Y1
M4x0.5
M4x0.5
0.000
6.000
22.000
0.900
0.000
22.000
1.300
0.000
3.000
2.000
0.000
0.000
0.0050
0.5
4052568446048
8073903 DYEF-G8-M5-Y1
8073903
DYEF-G8-M5-Y1
M5x0.5
M5x0.5
0.000
7.000
26.000
1.800
0.000
30.500
1.500
0.000
4.000
2.500
0.000
0.000
0.0084
0.8
4052568446055
8073904 DYEF-G8-M6-Y1
8073904
DYEF-G8-M6-Y1
M6x0.5
M6x0.5
0.000
8.000
30.000
1.800
0.000
31.000
2.000
0.000
5.000
3.000
0.000
0.000
0.0117
1
4052568446062
8073905 DYEF-G8-M8-Y1
8073905
DYEF-G8-M8-Y1
M8x1
M8x1
0.000
10.000
38.000
2.000
0.000
36.000
2.500
0.000
6.000
4.000
0.000
0.000
0.0230
2
4052568446079
8073906 DYEF-G8-M10-Y1
8073906
DYEF-G8-M10-Y1
M10x1
M10x1
0.000
13.000
41.000
1.800
0.000
39.000
3.000
0.000
8.000
5.000
0.000
0.000
0.0410
3
4052568446086
8073907 DYEF-G8-M12-Y1
8073907
DYEF-G8-M12-Y1
M12x1
M12x1
0.000
15.000
54.000
2.000
0.000
51.000
4.000
0.000
10.000
6.000
0.000
0.000
0.0725
5
4052568446093
8073908 DYEF-G8-M14-Y1
8073908
DYEF-G8-M14-Y1
M14x1
M14x1
0.000
18.000
72.000
2.000
0.000
65.000
4.000
0.000
10.000
6.000
0.000
0.000
0.1365
8
4052568446109
8131070 DYEF-G8-M4-Y1-F1A
8131070
DYEF-G8-M4-Y1-F1A
M4x0.5
M4x0.5
0.000
6.000
22.000
0.900
0.000
22.000
1.300
0.000
3.000
2.000
0.000
0.000
0.0050
0.5
4052568562083
8131071 DYEF-G8-M5-Y1-F1A
8131071
DYEF-G8-M5-Y1-F1A
M5x0.5
M5x0.5
0.000
7.000
26.000
1.800
0.000
30.500
1.500
0.000
4.000
2.500
0.000
0.000
0.0084
0.8
4052568562090
8131072 DYEF-G8-M6-Y1-F1A
8131072
DYEF-G8-M6-Y1-F1A
M6x0.5
M6x0.5
0.000
8.000
30.000
1.800
0.000
31.000
2.000
0.000
5.000
3.000
0.000
0.000
0.0117
1
4052568562106
8131073 DYEF-G8-M8-Y1-F1A
8131073
DYEF-G8-M8-Y1-F1A
M8x1
M8x1
0.000
10.000
38.000
2.000
0.000
36.000
2.500
0.000
6.000
4.000
0.000
0.000
0.0230
2
4052568562113
8131074 DYEF-G8-M10-Y1-F1...
8131074
DYEF-G8-M10-Y1-F1A
M10x1
M10x1
0.000
13.000
41.000
1.800
0.000
39.000
3.000
0.000
8.000
5.000
0.000
0.000
0.0410
3
4052568562120
8132355 DYEF-G8-M12-Y1-F1...
8132355
DYEF-G8-M12-Y1-F1A
M12x1
M12x1
0.000
15.000
54.000
2.000
0.000
51.000
4.000
0.000
10.000
6.000
0.000
0.000
0.0725
5
4052568578527
8132356 DYEF-G8-M14-Y1-F1...
8132356
DYEF-G8-M14-Y1-F1A
M14x1
M14x1
0.000
18.000
72.000
2.000
0.000
65.000
4.000
0.000
10.000
6.000
0.000
0.000
0.1365
8
4052568578534
8160234 DYEF-G8-M4-Y1F
8160234
DYEF-G8-M4-Y1F
M4x0.5
M4x0.5
6.000
0.000
22.000
1.700
22.000
0.000
3.000
2.500
1.300
2.000
0.000
0.000
0.0045
0.5
4052568585389
8160235 DYEF-G8-M5-Y1F
8160235
DYEF-G8-M5-Y1F
M5x0.5
M5x0.5
7.000
0.000
26.000
2.800
30.500
0.000
4.000
3.000
1.500
2.500
0.000
0.000
0.0076
0.8
4052568585396
8160236 DYEF-G8-M6-Y1F
8160236
DYEF-G8-M6-Y1F
M6x0.5
M6x0.5
8.000
0.000
30.000
3.100
31.000
0.000
5.000
4.000
2.000
3.000
0.000
0.000
0.0108
1
4052568586102
8160237 DYEF-G8-M8-Y1F
8160237
DYEF-G8-M8-Y1F
M8x1
M8x1
10.000
0.000
38.000
3.400
36.000
0.000
6.000
5.000
2.500
4.000
0.000
0.000
0.0209
2
4052568586119
8160238 DYEF-G8-M10-Y1F
8160238
DYEF-G8-M10-Y1F
M10x1
M10x1
13.000
0.000
41.000
3.700
39.000
0.000
8.000
6.000
3.000
5.000
0.000
0.000
0.0376
3
4052568586126
8159470 DYEF-G8-S-M4-Y1
8159470
DYEF-G8-S-M4-Y1
M4x0.5
M4x0.5
0.000
6.000
18.500
0.900
0.000
15.500
1.300
0.000
3.000
2.000
1.500
1.600
0.0035
0.5
4052568585310
8159471 DYEF-G8-S-M5-Y1
8159471
DYEF-G8-S-M5-Y1
M5x0.5
M5x0.5
0.000
7.000
19.000
1.800
0.000
15.200
1.500
0.000
4.000
2.200
1.500
1.600
0.0048
0.8
4052568585327
8159472 DYEF-G8-S-M6-Y1
8159472
DYEF-G8-S-M6-Y1
M6x0.5
M6x0.5
0.000
8.000
21.400
1.800
0.000
16.100
2.000
0.000
5.000
2.700
2.000
2.100
0.0069
1
4052568585334
8159473 DYEF-G8-S-M8-Y1
8159473
DYEF-G8-S-M8-Y1
M8x1
M8x1
0.000
10.000
26.600
2.000
0.000
20.100
2.500
0.000
6.000
3.500
2.500
2.600
0.0146
2
4052568585341
8159474 DYEF-G8-S-M10-Y1
8159474
DYEF-G8-S-M10-Y1
M10x1
M10x1
0.000
13.000
29.350
1.800
0.000
21.350
3.000
0.000
8.000
4.000
3.000
3.100
0.0260
3
4052568585358
8159475 DYEF-G8-S-M12-Y1
8159475
DYEF-G8-S-M12-Y1
M12x1
M12x1
0.000
15.000
34.500
2.000
0.000
25.000
4.000
0.000
10.000
5.000
4.000
4.100
0.0410
5
4052568585365
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청