magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADP-SP-F - 끝단 정지 키트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
장치별 액세서리
정지 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/d_spec/stop_acc/dadp_sp_f_asmtab.prj},{NB=8173537 DADP-SP-G9-10-F---(high)},{TNR=8173537},{TYP=DADP-SP-G9-10-F},{LODLEVEL=high},{B1=19.100},{B2=7.700},{B3=8.100},{B4=1.500},{B5=5.550},{B6=12.000},{B7=9.600},{B8=2.550},{G1=M6x0.5},{H1=18.200},{H2=9.200},{H3=3.400},{H4=13.200},{H5=14.300},{H6=7.200},{H7=4.300},{L1=17.000},{L2=11.300},{L3=15.300},{L4=4.500},{L5=4.800},{CNSMASSEXACT=0.027},{GTIN=4052568631161}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8173536 DADP-SP-G9-6-F
8173536
DADP-SP-G9-6-F
15.100
7.400
6.350
1.350
4.400
9.900
8.000
2.100
M4x0.5
14.000
0.000
2.600
10.000
11.000
5.200
3.200
11.000
4.800
13.000
3.500
4.000
0.012
4052568631154
8173537 DADP-SP-G9-10-F
8173537
DADP-SP-G9-10-F
19.100
7.700
8.100
1.500
5.550
12.000
9.600
2.550
M6x0.5
18.200
9.200
3.400
13.200
14.300
7.200
4.300
17.000
11.300
15.300
4.500
4.800
0.027
4052568631161
8173538 DADP-SP-G9-16-F
8173538
DADP-SP-G9-16-F
23.100
8.700
10.700
1.700
6.700
15.100
12.000
3.600
M8x1
20.400
8.900
3.900
15.100
15.400
8.500
4.400
15.000
6.000
18.000
4.700
4.800
0.036
4052568620608
8173539 DADP-SP-G9-20-F
8173539
DADP-SP-G9-20-F
31.100
12.950
13.400
2.750
9.450
21.700
15.000
3.600
M10x1
27.100
13.200
4.600
17.400
20.400
13.000
7.400
20.500
9.000
22.000
9.000
6.000
0.087
4052568620615
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청