magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADL-EL - 클램핑 유니트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
장치별 액세서리
정지 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/d_spec/stop_acc/dadl_el_asmtab.prj},{NB=1568183 DADL-EL-Q11-25---(25_0_0)},{TNR=1568183},{TYP=DADL-EL-Q11-25},{TNRK=1371780},{TNRKE=1435411},{TNRS=1434516},{BG=25},{BG1='25'},{HUB=8.000},{HUBST=0},{ROT=0},{B3=43.600},{B4=44.000},{B5=32.400},{DIND=M4},{DIND2=M5},{DINL=8.000},{DINL2=25.000},{D1=26.000},{D3=9.000},{D6=9.000},{D7=M5},{D15=74.900},{D16=62.000},{H7=26.500},{H8=25.600},{H10=13.000},{H11=2.500},{H13=28.900},{H14=3.500},{L1=47.700},{L4=47.700},{L16=102.200},{L17=61.200},{L19=34.800},{L20=71.100},{T2=2.100},{W2=35},{PPATH=assemblies/dadl_el_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.370},{GTIN=4052568240356}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D6
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D15
[mm]
D16
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
T2
[mm]
W2
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1692770 DADL-EL-Q11-16---...
1692770
DADL-EL-Q11-16
37.600
38.000
26.900
21.000
7.000
M4
61.900
49.000
51.000
18.000
17.000
43.100
9.000
2.500
52.600
19.600
3.500
83.000
50.000
30.500
34.000
58.300
1.600
36
0.166
4052568245276
1579786 DADL-EL-Q11-20---...
1579786
DADL-EL-Q11-20
43.600
44.000
32.400
24.000
7.000
M4
74.900
62.000
62.500
26.500
25.600
51.200
13.000
2.500
65.200
29.200
3.500
102.200
61.200
48.200
34.800
71.100
1.600
38
0.382
4052568242374
1568183 DADL-EL-Q11-25---...
1568183
DADL-EL-Q11-25
43.600
44.000
32.400
26.000
9.000
M5
74.900
62.000
67.900
26.500
25.600
56.500
13.000
2.500
70.300
28.900
3.500
102.200
61.200
36.200
34.800
71.100
2.100
35
0.370
4052568240356
1631139 DADL-EL-Q11-32---...
1631139
DADL-EL-Q11-32
43.600
44.000
39.400
40.000
9.000
M6
95.400
79.000
79.000
26.700
31.500
68.500
17.000
2.500
87.000
37.000
4.000
112.200
61.200
30.700
34.800
71.100
2.100
35
0.600
4052568243296
1544900 DADL-EL-Q11-35/40...
1544900
DADL-EL-Q11-35/40
57.600
58.000
50.200
45.000
9.000
M6
110.900
89.000
98.000
35.000
34.000
83.000
14.800
2.500
101.000
38.000
5.000
132.500
70.600
43.500
42.600
85.400
2.100
38
0.900
4052568238216
1796637 DADL-EL-Q11-50---...
1796637
DADL-EL-Q11-50
71.400
72.000
59.600
54.000
12.000
M8
124.300
110.000
103.000
45.000
42.000
88.000
19.000
4.600
106.000
47.000
6.000
151.000
81.000
18.000
46.000
98.000
2.600
33
1.610
4052568248499
1941568 DADL-EL-Q11-63---...
1941568
DADL-EL-Q11-63
71.400
72.000
65.800
63.000
15.000
M10
148.500
130.000
103.000
49.000
52.000
88.000
22.000
4.600
106.000
59.000
6.000
163.000
81.000
18.000
46.000
99.500
3.100
36
2.380
4052568250164
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청