magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HAPS - 어댑터 키트
Festo
제품
핸들링 시스템
액세서리
드라이브용 어댑터 키트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/hand_sys/acc/adapter_kit/haps_asmtab.prj},{NB=178449 HAPS-3},{TNR=178449},{TYP=HAPS-3},{B1=32.000},{D1=M5},{D2=M3},{H1=8.000},{L1=65.000},{A=16.000},{B=36.000},{L2=55.000},{L3=10.000},{B2=20.000},{B3=11.000},{D3=4.500},{D4=9.000},{D5=4.000},{D6=6.000},{D7=5.000},{D8=3.400},{D9=7.000},{H2=5.700},{H3=2.000},{H4=3.400},{H5=1.300},{H6=1.600},{R=5.000},{X=4.000},{B4=2.000},{TIP=1.000},{DIN912D1=5.000},{DIN912L1=10.000},{DIN912D2=3.000},{DIN912L2=10.000},{DIN912D3=4.000},{DIN912L3=20.000},{DIN912D4=0.000},{DIN912L4=0.000},{STIFT=-},{HUELSE=-},{PPATH=assemblies/haps_asmtpl.prj},{GTIN=4052568075804}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
B4
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
178447 HAPS-1
178447
HAPS-1
16.000
M3
M3
8.000
36.000
11.000
0.000
30.000
6.000
10.000
6.000
3.400
0.000
0.000
6.000
5.000
3.400
2.000
3.400
0.000
3.400
1.300
3.800
3.000
2.000
0.000
4052568075781
178448 HAPS-2
178448
HAPS-2
28.000
M4
M3
8.000
48.000
15.000
36.000
40.000
8.000
20.000
8.000
4.500
9.000
4.000
6.000
5.000
3.400
5.000
4.600
2.000
3.400
1.300
1.300
4.000
2.500
2.500
4052568075798
178449 HAPS-3
178449
HAPS-3
32.000
M5
M3
8.000
65.000
16.000
36.000
55.000
10.000
20.000
11.000
4.500
9.000
4.000
6.000
5.000
3.400
7.000
5.700
2.000
3.400
1.300
1.600
5.000
4.000
2.000
4052568075804
178450 HAPS-4
178450
HAPS-4
44.000
M5
M4
10.000
80.000
25.000
60.000
70.000
10.000
20.000
17.000
5.500
9.000
4.000
8.000
7.000
4.500
9.000
5.700
2.100
4.600
1.600
2.100
5.000
10.000
0.000
4052568075811
178451 HAPS-5
178451
HAPS-5
58.000
M6
M6
12.000
91.000
29.000
60.000
80.000
11.000
40.000
14.500
6.600
9.000
4.000
11.000
9.000
6.600
12.000
6.800
3.000
6.800
3.000
3.500
5.500
6.000
0.000
4052568144203
189533 HAPS-11
189533
HAPS-11
60.000
M4
-
6.000
62.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568078935
189534 HAPS-12
189534
HAPS-12
70.000
M5
-
8.000
65.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568150266
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청