magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHAA-G8 - 어댑터 키트
Festo
제품
핸들링 시스템
액세서리
드라이브용 어댑터 키트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/hand_sys/acc/adapter_kit/dhaa_g8_asmtab.prj},{NB=8163131 DHAA-G-G8-20-B12-35},{TNR=8163131},{TYP=DHAA-G-G8-20-B12-35},{INFO=},{L1=64.000},{L2=12.000},{L3=52.000},{L4=20.000},{L5=0.000},{B1=42.000},{B2=27.300},{B3=32.000},{B4=0.000},{H1=12.000},{D1=7.000},{D2=10.000},{D3=5.400},{D4=12.000},{D5=0.000},{T1=1.700},{T2=5.800},{T3=2.700},{M=M4},{R1=2.500},{PPATH=assemblies/dhaa_g8_asmtpl.prj},{VER=2},{VTIF=4},{CNSMASSEXACT=0.0753},{EOLDATE=},{GTIN=4052568597634}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8161981 DHAA-G-G8-6-B18-6
8161981
DHAA-G-G8-6-B18-6
36.000
30.000
7.000
11.000
18.000
20.000
10.000
11.000
10.000
6.500
3.400
6.500
3.400
5.000
2.000
3.500
1.400
2.700
-
0.000
0.0102
4052568597580
8161977 DHAA-G-G8-8-B18-6
8161977
DHAA-G-G8-8-B18-6
40.000
30.000
0.000
11.000
0.000
22.000
10.000
11.000
0.000
8.500
3.400
6.500
3.400
5.000
0.000
6.000
1.400
0.000
-
0.000
0.0167
4052568597542
8161979 DHAA-G-G8-10-B18-...
8161979
DHAA-G-G8-10-B18-10
49.000
40.000
8.000
16.000
24.500
27.000
20.000
16.000
20.000
6.400
4.500
6.500
3.400
5.000
5.000
3.500
1.400
1.400
-
0.000
0.0199
4052568597566
8161978 DHAA-G-G8-12-B18-...
8161978
DHAA-G-G8-12-B18-10
55.000
40.000
8.000
16.000
27.500
34.000
20.000
16.000
20.000
6.400
4.500
6.500
3.400
5.000
7.000
3.500
1.400
1.700
-
0.000
0.0291
4052568597559
8161980 DHAA-G-G8-16-B18-...
8161980
DHAA-G-G8-16-B18-16
63.000
55.000
12.500
25.000
31.500
38.000
20.000
25.000
20.000
9.000
5.500
8.000
4.500
7.000
7.000
5.800
1.700
1.700
-
0.000
0.0514
4052568597573
8161976 DHAA-G-G8-20-B18-...
8161976
DHAA-G-G8-20-B18-20
79.000
70.000
12.500
25.000
39.500
40.000
20.000
25.000
20.000
9.000
5.500
8.000
4.500
7.000
12.000
5.800
1.700
2.700
-
0.000
0.0687
4052568597535
8161975 DHAA-G-G8-25-B18-...
8161975
DHAA-G-G8-25-B18-25
91.000
80.000
14.500
29.000
45.500
58.000
40.000
29.000
40.000
11.000
6.600
11.000
6.600
9.000
12.000
6.700
2.200
2.700
-
0.000
0.1419
4052568597528
8161907 DHAA-G-G8-10-B20-...
8161907
DHAA-G-G8-10-B20-10
49.000
40.000
7.500
15.000
24.500
27.000
20.000
15.000
20.000
6.400
4.500
6.500
3.400
5.000
5.000
3.500
1.400
1.400
-
0.000
0.0199
4052568597191
8161909 DHAA-G-G8-12-B20-...
8161909
DHAA-G-G8-12-B20-16
55.000
40.000
8.000
16.000
27.500
34.000
20.000
16.000
20.000
6.400
4.500
6.500
3.400
5.000
7.000
3.500
1.400
1.700
-
0.000
0.0291
4052568597511
8161908 DHAA-G-G8-16-B20-...
8161908
DHAA-G-G8-16-B20-16
63.000
55.000
8.000
16.000
31.500
38.000
20.000
16.000
20.000
9.000
5.500
6.500
3.400
5.000
7.000
3.500
1.400
1.700
-
0.000
0.0536
4052568597504
8161905 DHAA-G-G8-20-B20-...
8161905
DHAA-G-G8-20-B20-25
79.000
70.000
12.500
25.000
39.500
40.000
20.000
25.000
20.000
10.000
5.500
8.000
4.500
7.000
12.000
4.500
1.700
2.700
-
0.000
0.0773
4052568597177
8161906 DHAA-G-G8-25-B20-...
8161906
DHAA-G-G8-25-B20-32
93.000
80.000
14.500
29.000
46.500
58.000
40.000
29.000
40.000
13.000
6.600
11.000
6.600
9.000
12.000
6.700
2.200
2.200
-
0.000
0.1733
4052568597184
8163132 DHAA-G-G8-10-B12-...
8163132
DHAA-G-G8-10-B12-16
36.000
12.000
29.000
20.000
0.000
24.000
19.000
17.000
0.000
10.000
5.000
6.500
3.400
5.000
0.000
1.400
3.500
1.400
M2.5
2.000
0.0202
4052568597641
8163129 DHAA-G-G8-12-B12-...
8163129
DHAA-G-G8-12-B12-20
44.000
12.000
35.000
20.000
0.000
28.000
19.000
22.000
0.000
10.000
5.000
8.000
4.400
7.000
0.000
1.400
4.600
1.700
M3
2.000
0.0278
4052568597610
8163133 DHAA-G-G8-16-B12-...
8163133
DHAA-G-G8-16-B12-25
52.000
12.000
42.000
20.000
0.000
36.000
27.300
27.000
0.000
13.000
7.000
8.000
4.400
7.000
0.000
1.700
7.000
1.700
M4
2.500
0.0578
4052568597658
8163131 DHAA-G-G8-20-B12-...
8163131
DHAA-G-G8-20-B12-35
64.000
12.000
52.000
20.000
0.000
42.000
27.300
32.000
0.000
12.000
7.000
10.000
5.400
12.000
0.000
1.700
5.800
2.700
M4
2.500
0.0753
4052568597634
8163130 DHAA-G-G8-25-B12-...
8163130
DHAA-G-G8-25-B12-40
81.000
20.000
66.000
40.000
0.000
50.000
40.500
38.000
0.000
12.000
9.000
11.000
6.400
12.000
0.000
2.200
6.700
2.700
M5
3.000
0.1167
4052568597627
8163136 DHAA-G-G8-10-B12G...
8163136
DHAA-G-G8-10-B12G-16
36.000
12.000
29.000
20.000
0.000
24.000
19.000
17.000
0.000
10.000
5.000
6.500
3.400
5.000
0.000
1.400
3.500
1.400
M2.5
2.000
0.0202
4052568597689
8163134 DHAA-G-G8-12-B12G...
8163134
DHAA-G-G8-12-B12G-20
44.000
12.000
35.000
20.000
0.000
28.000
19.000
22.000
0.000
10.000
5.000
8.000
4.400
7.000
0.000
1.400
4.600
1.700
M3
2.000
0.0278
4052568597665
8163138 DHAA-G-G8-16-B12G...
8163138
DHAA-G-G8-16-B12G-25
52.000
12.000
42.000
20.000
0.000
36.000
27.300
27.000
0.000
13.000
7.000
8.000
4.400
7.000
0.000
1.700
7.000
1.700
M4
2.500
0.0578
4052568597702
8163137 DHAA-G-G8-20-B12G...
8163137
DHAA-G-G8-20-B12G-35
64.000
12.000
52.000
20.000
0.000
42.000
27.300
32.000
0.000
12.000
7.000
10.000
5.400
12.000
0.000
1.700
5.800
2.700
M4
2.500
0.0753
4052568597696
8163135 DHAA-G-G8-25-B12G...
8163135
DHAA-G-G8-25-B12G-40
81.000
20.000
66.000
40.000
0.000
50.000
40.500
38.000
0.000
12.000
9.000
11.000
6.400
12.000
0.000
2.200
6.700
2.700
M5
3.000
0.1167
4052568597672
8163575 DHAA-G-G8-10-B8-1...
8163575
DHAA-G-G8-10-B8-16
36.000
12.000
29.000
20.000
0.000
24.000
16.300
17.000
0.000
7.000
5.000
6.500
3.400
5.000
0.000
1.400
4.600
1.400
M2.5
2.500
0.0132
4052568597733
8163574 DHAA-G-G8-12-B8-2...
8163574
DHAA-G-G8-12-B8-20
44.000
12.000
35.000
20.000
0.000
28.000
19.000
22.000
0.000
10.000
5.000
8.000
4.400
7.000
0.000
1.400
6.600
1.700
M3
3.000
0.0275
4052568597726
8163577 DHAA-G-G8-16-B8-2...
8163577
DHAA-G-G8-16-B8-25
52.000
12.000
42.000
20.000
0.000
36.000
27.300
27.000
0.000
10.000
7.000
8.000
4.400
7.000
0.000
1.700
5.600
1.700
M4
2.500
0.0443
4052568597757
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청