magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HPV - 공급 분리기
Festo
제품
기계적 그립퍼
급송 분리기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/isolator/hpv_asmtab.prj},{NB=529351 HPV-14-20-A---(0_1)},{TNR=529351},{TYP=HPV-14-20-A},{HUBST=0},{ZBH=1},{L1=60.000},{L2=12.000},{L3=30.000},{L4=10.000},{L5=3.000},{L6=10.000},{B1=19.000},{B2=9.400},{B3=1.600},{B4=4.600},{B5=5.000},{B6=7.000},{H1=119.000},{H2=79.000},{H3=36.000},{H4=20.000},{H5=30.000},{H6=10.000},{H7=5.000},{H8=20.000},{H9=0},{D1=4.200},{D2=7.000},{D3=M5},{D4=7.400},{D5=M5},{PPATH=assemblies/hpv_asmtpl.prj},{D6=0},{VER=1},{CNSMASSEXACT=0.290},{VERS=2.000},{GTIN=4052568015657}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
550908 HPV-10-10-A
550908
HPV-10-10-A
47.000
6.000
20.000
7.000
7.000
0.000
18.000
9.000
1.600
3.100
4.000
9.000
78.000
53.000
24.500
7.500
16.000
30.000
7.000
4.000
10
3.200
7.000
M4
6.000
M3
M5
0.135
4052568192617
529351 HPV-14-20-A
529351
HPV-14-20-A
60.000
12.000
30.000
10.000
3.000
10.000
19.000
9.400
1.600
4.600
5.000
7.000
119.000
79.000
36.000
20.000
30.000
10.000
5.000
20.000
0
4.200
7.000
M5
7.400
M5
0
0.290
4052568015657
529352 HPV-14-40-A
529352
HPV-14-40-A
60.000
12.000
30.000
10.000
3.000
10.000
19.000
9.400
1.600
4.600
5.000
7.000
189.000
129.000
56.000
20.000
60.000
10.000
5.000
40.000
0
4.200
7.000
M5
7.400
M5
0
0.460
4052568163945
529353 HPV-22-30-A
529353
HPV-22-30-A
78.000
13.000
38.000
14.000
3.000
11.000
32.000
16.000
2.600
6.100
5.000
16.000
175.000
115.000
48.000
40.000
60.000
14.000
8.000
30.000
0
6.200
12.000
M8
10.400
M5
0
0.950
4052568015664
529354 HPV-22-60-A
529354
HPV-22-60-A
78.000
13.000
38.000
14.000
3.000
11.000
32.000
16.000
2.600
6.100
5.000
16.000
280.000
190.000
78.000
40.000
120.000
14.000
8.000
60.000
0
6.200
12.000
M8
10.400
M5
0
1.500
4052568163952
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청