magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGDS - 회전/그립퍼 유니트
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
회전/그립퍼 유닛
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/s_gripp/hgds_asmtab.prj},{NB=534280 HGDS-PP-16-P-A--(1_0_0)},{TNR=534280},{B1=34.000},{B2=55.000},{B3=30.000},{B4=13.000},{B5=10.000},{B6=10.000},{B7=16.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D5=2.000},{D6=2.000},{H1=121.700},{H2=120.100},{H3=92.100},{H4=64.300},{H5=3.000},{H6=5.000},{H7=34.500},{H8=26.000},{H9=8.300},{H10=14.000},{H11=8.000},{H12=0.000},{H13=58.200},{H14=86.700},{L1=58.000},{L2=49.000},{L3=47.000},{L4=0.000},{L5=40.500},{L6=27.500},{L7=55.000},{L8=68.500},{L9=8.000},{L10=10.000},{T1=0.000},{T4=6.500},{T5=6.000},{T6=5.000},{T7=5.000},{CNSMASSEXACT=0.660},{VERS=2.000},{BGR=16.000},{TYP=HGDS-PP-16-P-A},{INFO=2011-12-31},{D1=M8x1},{D4=M3},{EE=M5},{PPATH=assemblies/hgds_asmtpl.prj},{POS=1},{ROT=0},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2011. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
HGDS-B - 회전/그립퍼 유니트
Festo
30.05.2024
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
534278 HGDS-PP-12-P-A
534278
HGDS-PP-12-P-A
30.000
48.000
20.000
11.500
8.000
8.000
12.500
M6x0.5
4.500
7.500
M3
2.000
2.000
M5
113.400
111.900
85.100
58.200
2.000
5.000
30.000
23.000
7.500
13.450
9.700
4.500
51.300
79.800
46.000
41.000
38.000
34.000
36.000
24.000
48.000
59.500
8.000
10.000
4.600
5.000
5.000
4.000
5.000
0.465
534279 HGDS-PP-12-YSRT-A
534279
HGDS-PP-12-YSRT-A
30.000
48.000
20.000
11.500
8.000
8.000
12.500
M6x0.5
4.500
7.500
M3
2.000
2.000
M5
113.400
111.900
85.100
58.200
2.000
5.000
30.000
23.000
7.500
13.450
9.700
4.500
51.300
79.800
46.000
41.000
38.000
34.000
36.000
24.000
48.000
69.300
8.000
10.000
4.600
5.000
5.000
4.000
5.000
0.465
534280 HGDS-PP-16-P-A
534280
HGDS-PP-16-P-A
34.000
55.000
30.000
13.000
10.000
10.000
16.000
M8x1
0.000
0.000
M3
2.000
2.000
M5
121.700
120.100
92.100
64.300
3.000
5.000
34.500
26.000
8.300
14.000
8.000
0.000
58.200
86.700
58.000
49.000
47.000
0.000
40.500
27.500
55.000
68.500
8.000
10.000
0.000
6.500
6.000
5.000
5.000
0.660
534281 HGDS-PP-16-YSRT-A
534281
HGDS-PP-16-YSRT-A
34.000
55.000
30.000
13.000
10.000
10.000
16.000
M8x1
0.000
0.000
M3
2.000
2.000
M5
121.700
120.100
92.100
64.300
3.000
5.000
34.500
26.000
8.300
14.000
8.000
0.000
58.200
86.700
58.000
49.000
47.000
0.000
40.500
27.500
55.000
80.500
8.000
10.000
0.000
6.500
6.000
5.000
5.000
0.660
534282 HGDS-PP-20-P-A
534282
HGDS-PP-20-P-A
40.000
68.000
30.000
16.000
12.000
12.000
20.000
M10x1
0.000
0.000
M4
2.500
2.500
M5
154.800
152.800
112.300
81.700
3.000
7.000
43.000
34.600
8.300
19.000
9.000
0.000
73.100
105.600
78.000
64.000
61.000
0.000
40.500
34.000
68.000
85.400
12.000
14.000
0.000
10.000
8.000
7.000
7.000
1.120
534283 HGDS-PP-20-YSRT-A
534283
HGDS-PP-20-YSRT-A
40.000
68.000
30.000
16.000
12.000
12.000
20.000
M10x1
0.000
0.000
M4
2.500
2.500
M5
154.800
152.800
112.300
81.700
3.000
7.000
43.000
34.600
8.300
19.000
9.000
0.000
73.100
105.600
78.000
64.000
61.000
0.000
40.500
34.000
68.000
96.400
12.000
14.000
0.000
10.000
8.000
7.000
7.000
1.120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청