magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHEB - 벨로우즈 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
벨로우즈 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/expand/dheb_asmtab.prj},{NB=1320792 DHEB-22-E-D-E-P---(AUS)},{TNR=1320792},{TYP=DHEB-22-E-D-E-P},{SIZE=22},{PR=ausgefahren},{GF=E},{BR=D},{BM=E},{LF=P},{B1=0.0},{D1=31.5},{D2=24.0},{D3=21.5},{D4=M14x1},{EE=M5},{EE1=M5},{EE2=M3},{H1=75.5},{H2=60.5},{H3=24.2},{H4=21.0},{H5=14.2},{H6=11},{H7=0.0},{H8=0.0},{H9=7},{H10=14.0},{H11=15},{H12=5.0},{H13=0.00},{H14=21.0},{H15=0.0},{H16=0.0},{H17=0.0},{L1=0.0},{L2=0.0},{L3=0},{T1=5},{T2=5},{T3=5.0},{SW1=19},{SW2=17},{SL=-},{PPATH=assemblies/dheb_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.043},{GTIN=4052568230128}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
[mm]
GF
Grasping function
ⁿ/ₐ
BR
Operating direction
ⁿ/ₐ
BM
Bellows material
ⁿ/ₐ
LF
Operating direction
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EE1
나사산
ⁿ/ₐ
EE2
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
H9
높이
[mm]
H10
높이
[mm]
H11
높이
[mm]
H12
높이
[mm]
H13
높이
[mm]
H14
높이
[mm]
H15
높이
[mm]
H16
높이
[mm]
H17
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
T3
깊이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SL
센서 레일
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1320754 DHEB-8-E-D-S-L
1320754
DHEB-8-E-D-S-L
8
E
D
S
L
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
-
M2
52.7
39.7
9.2
7.0
5.2
3
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.015
4052568229740
1320765 DHEB-8-E-D-E-L
1320765
DHEB-8-E-D-E-L
8
E
D
E
L
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
-
M2
52.7
39.7
9.2
7.0
5.2
3
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.015
4052568229856
1320776 DHEB-8-E-D-S-P
1320776
DHEB-8-E-D-S-P
8
E
D
S
P
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
M3
M2
52.7
39.7
9.2
7.0
5.2
3
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.015
4052568229962
1320787 DHEB-8-E-D-E-P
1320787
DHEB-8-E-D-E-P
8
E
D
E
P
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
M3
M2
52.7
39.7
9.2
7.0
5.2
3
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.015
4052568230074
1320798 DHEB-8-E-U-S-L
1320798
DHEB-8-E-U-S-L
8
E
U
S
L
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
-
M2
57.5
44.5
9.2
7.0
5.2
3
53.5
40.5
0
12.0
13
3.5
21.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.016
4052568230180
1320809 DHEB-8-E-U-E-L
1320809
DHEB-8-E-U-E-L
8
E
U
E
L
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
-
M2
57.5
44.5
9.2
7.0
5.2
3
53.5
40.5
0
12.0
13
3.5
21.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.016
4052568230296
1320820 DHEB-8-E-U-S-P
1320820
DHEB-8-E-U-S-P
8
E
U
S
P
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
M3
M2
57.5
44.5
9.2
7.0
5.2
3
53.5
40.5
0
12.0
13
3.5
21.00
35.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.016
4052568230401
1320831 DHEB-8-E-U-E-P
1320831
DHEB-8-E-U-E-P
8
E
U
E
P
0.0
11.0
8.0
14.0
M10x1
M5
M3
M2
57.5
44.5
9.2
7.0
5.2
3
53.5
40.5
0
12.0
13
3.5
21.00
35.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.016
4052568230517
1320755 DHEB-10-E-D-S-L
1320755
DHEB-10-E-D-S-L
10
E
D
S
L
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
-
M2
54.2
41.2
10.7
8.5
6.2
4
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.016
4052568229757
1320766 DHEB-10-E-D-E-L
1320766
DHEB-10-E-D-E-L
10
E
D
E
L
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
-
M2
54.2
41.2
10.7
8.5
6.2
4
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.016
4052568229863
1320777 DHEB-10-E-D-S-P
1320777
DHEB-10-E-D-S-P
10
E
D
S
P
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
M3
M2
54.2
41.2
10.7
8.5
6.2
4
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.016
4052568229979
1320788 DHEB-10-E-D-E-P
1320788
DHEB-10-E-D-E-P
10
E
D
E
P
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
M3
M2
54.2
41.2
10.7
8.5
6.2
4
0.0
0.0
6
12.0
13
3.5
0.00
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.016
4052568230081
1320799 DHEB-10-E-U-S-L
1320799
DHEB-10-E-U-S-L
10
E
U
S
L
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
-
M2
58.8
45.5
10.7
8.5
6.2
4
54.0
41.0
0
12.0
13
3.5
21.55
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.017
4052568230197
1320810 DHEB-10-E-U-E-L
1320810
DHEB-10-E-U-E-L
10
E
U
E
L
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
-
M2
58.8
45.5
10.7
8.5
6.2
4
54.0
41.0
0
12.0
13
3.5
21.55
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
3.5
13
13
-
0.017
4052568230302
1320821 DHEB-10-E-U-S-P
1320821
DHEB-10-E-U-S-P
10
E
U
S
P
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
M3
M2
58.8
45.5
10.7
8.5
6.2
4
54.0
41.0
0
12.0
13
3.5
21.55
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.017
4052568230418
1320832 DHEB-10-E-U-E-P
1320832
DHEB-10-E-U-E-P
10
E
U
E
P
0.0
14.0
10.5
14.0
M10x1
M5
M3
M2
58.8
45.5
10.7
8.5
6.2
4
54.0
41.0
0
12.0
13
3.5
21.55
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
3.5
13
13
-
0.017
4052568230524
1320756 DHEB-12-E-D-S-L
1320756
DHEB-12-E-D-S-L
12
E
D
S
L
0.0
17.0
13.0
14.0
M12x1
M5
-
M3
55.5
42.5
13.0
10.5
7.5
5
0.0
0.0
6
12.0
13
4.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
4.0
13
15
-
0.017
4052568229764
1320767 DHEB-12-E-D-E-L
1320767
DHEB-12-E-D-E-L
12
E
D
E
L
0.0
17.0
13.0
14.0
M12x1
M5
-
M3
55.5
42.5
13.0
10.5
7.5
5
0.0
0.0
6
12.0
13
4.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
4.0
13
15
-
0.017
4052568229870
1320778 DHEB-12-E-D-S-P
1320778
DHEB-12-E-D-S-P
12
E
D
S
P
0.0
17.0
13.0
14.0
M12x1
M5
M3
M3
55.5
42.5
13.0
10.5
7.5
5
0.0
0.0
6
12.0
13
4.0
0.00
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
4.0
13
15
-
0.017
4052568229986
1320789 DHEB-12-E-D-E-P
1320789
DHEB-12-E-D-E-P
12
E
D
E
P
0.0
17.0
13.0
14.0
M12x1
M5
M3
M3
55.5
42.5
13.0
10.5
7.5
5
0.0
0.0
6
12.0
13
4.0
0.00
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
4.0
13
15
-
0.017
4052568230098
1320800 DHEB-12-E-U-S-L
1320800
DHEB-12-E-U-S-L
12
E
U
S
L
0.0
17.0
13.0
14.0
M10x1
M5
-
M3
60.5
47.5
13.0
10.5
7.5
5
55.0
42.0
0
12.0
13
3.5
22.40
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
4.0
13
13
-
0.018
4052568230203
1320811 DHEB-12-E-U-E-L
1320811
DHEB-12-E-U-E-L
12
E
U
E
L
0.0
17.0
13.0
14.0
M10x1
M5
-
M3
60.5
47.5
13.0
10.5
7.5
5
55.0
42.0
0
12.0
13
3.5
22.40
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
4.0
13
13
-
0.018
4052568230319
1320822 DHEB-12-E-U-S-P
1320822
DHEB-12-E-U-S-P
12
E
U
S
P
0.0
17.0
13.0
14.0
M10x1
M5
M3
M3
60.5
47.5
13.0
10.5
7.5
5
55.0
42.0
0
12.0
13
3.5
22.40
36.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
4.0
13
13
-
0.018
4052568230425
1320833 DHEB-12-E-U-E-P
1320833
DHEB-12-E-U-E-P
12
E
U
E
P
0.0
17.0
13.0
14.0
M10x1
M5
M3
M3
60.5
47.5
13.0
10.5
7.5
5
55.0
42.0
0
12.0
13
3.5
22.40
36.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
3
4.0
13
13
-
0.018
4052568230531
1320757 DHEB-14-E-D-S-L
1320757
DHEB-14-E-D-S-L
14
E
D
S
L
0.0
19.5
15.0
14.0
M12x1
M5
-
M3
55.8
42.8
15.8
13.0
8.8
6
0.0
0.0
6
12.0
13
4.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
5
0
4.0
13
15
-
0.017
4052568229771
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청