magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGDD - 3-점 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
3점 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/3p_gripp/hgdd_asmtab.prj},{NB=1163043 HGDD-50-A---(0)},{TNR=1163043},{TYP=HGDD-50-A},{BG=50.000},{HUB=8.000},{HUBST=0},{HUBSTN=0.000},{FILTER=1150401},{B1=44.500},{B2=52.500},{B3=17.500},{B4=35.000},{D1=93.000},{D2=5.000},{D3=70.000},{D4=9.000},{D5=10.200},{D6=6.800},{D7=M8},{D8=M6},{D9=3.000},{D10=9},{D11=6.4},{EE=G1/8},{EE1=M5},{EE3=M5},{EE4=M5},{H1=58.500},{H2=40.400},{H3=32.500},{H5=12.000},{H6=32.000},{H7=12.500},{H8=12.000},{H9=24.100},{H10=1.900},{L1=24.000},{L2=18.000},{L3=70.000},{L4=30.310},{L5=22.000},{L6=12.000},{T1=8.000},{T2=7.000},{T3=6.000},{T4=5.000},{T6=5.000},{T7=2.100},{T8=10.000},{T9=6.100},{T10=12.000},{W1=120.000},{PPATH=assemblies/hgdd_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.117},{GTIN=4052568227906}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
D11
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
EE3
ⁿ/ₐ
EE4
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
W1
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1163037 HGDD-35-A---(0)
1163037
HGDD-35-A
4.000
28.000
32.000
11.000
22.000
58.000
3.000
44.000
5.000
5.900
3.300
M4
M3
3.000
5
3.2
M5
M3
M3
M3
41.000
29.000
23.000
9.000
18.500
7.000
7.000
15.500
1.200
12.000
15.000
45.000
19.050
14.000
12.000
5.000
5.000
3.000
3.000
4.000
1.300
5.000
3.200
8.000
120.000
0.309
4052568227845
1163038 HGDD-35-A-G1---(4...
1163038
HGDD-35-A-G1
4.000
28.000
32.000
11.000
22.000
58.000
3.000
44.000
5.000
5.900
3.300
M4
M3
3.000
5
3.2
M5
M3
M3
M3
51.000
39.000
33.000
9.000
18.500
17.000
7.000
15.500
1.200
12.000
15.000
45.000
19.050
14.000
12.000
5.000
5.000
3.000
3.000
4.000
1.300
5.000
3.200
8.000
120.000
0.370
4052568227852
1163039 HGDD-35-A-G2---(0...
1163039
HGDD-35-A-G2
4.000
28.000
32.000
11.000
22.000
58.000
3.000
44.000
5.000
5.900
3.300
M4
M3
3.000
5
3.2
M5
M3
M3
M3
51.000
39.000
33.000
9.000
18.500
17.000
7.000
15.500
1.200
12.000
15.000
45.000
19.050
14.000
12.000
5.000
5.000
3.000
3.000
4.000
1.300
5.000
3.200
8.000
120.000
0.370
4052568227869
1163040 HGDD-40-A---(0)
1163040
HGDD-40-A
6.000
36.000
42.000
14.000
28.000
74.000
4.000
56.000
7.000
9.400
5.100
M6
M4
3.000
7
5.3
M5
M5
M3
M3
48.500
34.500
27.500
9.000
25.000
10.000
10.000
19.000
1.400
12.000
18.000
56.000
24.250
18.000
12.000
6.000
6.000
3.000
5.000
5.000
1.600
6.000
5.000
10.000
120.000
0.599
4052568227876
1163041 HGDD-40-A-G1---(6...
1163041
HGDD-40-A-G1
6.000
36.000
42.000
14.000
28.000
74.000
4.000
56.000
7.000
9.400
5.100
M6
M4
3.000
7
5.3
M5
M5
M3
M3
66.000
52.000
45.000
9.000
25.000
27.500
10.000
19.000
1.400
12.000
18.000
56.000
24.250
18.000
12.000
6.000
6.000
3.000
5.000
5.000
1.600
6.000
5.000
10.000
120.000
0.775
4052568227883
1163042 HGDD-40-A-G2---(0...
1163042
HGDD-40-A-G2
6.000
36.000
42.000
14.000
28.000
74.000
4.000
56.000
7.000
9.400
5.100
M6
M4
3.000
7
5.3
M5
M5
M3
M3
66.000
52.000
45.000
9.000
25.000
27.500
10.000
19.000
1.400
12.000
18.000
56.000
24.250
18.000
12.000
6.000
6.000
3.000
5.000
5.000
1.600
6.000
5.000
10.000
120.000
0.775
4052568227890
1163043 HGDD-50-A---(0)
1163043
HGDD-50-A
8.000
44.500
52.500
17.500
35.000
93.000
5.000
70.000
9.000
10.200
6.800
M8
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
M5
M5
58.500
40.400
32.500
12.000
32.000
12.500
12.000
24.100
1.900
24.000
18.000
70.000
30.310
22.000
12.000
8.000
7.000
6.000
5.000
5.000
2.100
10.000
6.100
12.000
120.000
1.117
4052568227906
1163044 HGDD-50-A-G1---(8...
1163044
HGDD-50-A-G1
8.000
44.500
52.500
17.500
35.000
93.000
5.000
70.000
9.000
10.200
6.800
M8
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
M5
M5
83.500
65.400
57.500
12.000
32.000
37.500
12.000
24.100
1.900
24.000
18.000
70.000
30.310
22.000
12.000
8.000
7.000
6.000
5.000
5.000
2.100
10.000
6.100
12.000
120.000
1.495
4052568227913
1163045 HGDD-50-A-G2---(0...
1163045
HGDD-50-A-G2
8.000
44.500
52.500
17.500
35.000
93.000
5.000
70.000
9.000
10.200
6.800
M8
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
M5
M5
83.500
65.400
57.500
12.000
32.000
37.500
12.000
24.100
1.900
24.000
18.000
70.000
30.310
22.000
12.000
8.000
7.000
6.000
5.000
5.000
2.100
10.000
6.100
12.000
120.000
1.495
4052568227920
1163046 HGDD-63-A---(0)
1163046
HGDD-63-A
10.000
55.000
65.000
22.500
45.000
114.000
5.000
90.000
9.000
10.200
6.800
M8
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
M5
M5
74.000
50.000
39.000
12.000
42.000
16.000
15.000
31.500
1.900
24.000
24.000
90.000
38.970
28.000
14.000
8.000
7.000
6.000
5.000
5.000
2.100
10.000
6.100
12.000
120.000
2.175
4052568227937
1163047 HGDD-63-A-G1---(1...
1163047
HGDD-63-A-G1
10.000
55.000
65.000
22.500
45.000
114.000
5.000
90.000
9.000
10.200
6.800
M8
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
M5
M5
104.000
80.000
69.000
12.000
42.000
46.000
15.000
31.500
1.900
24.000
24.000
90.000
38.970
28.000
14.000
8.000
7.000
6.000
5.000
5.000
2.100
10.000
6.100
12.000
120.000
2.848
4052568227944
1163048 HGDD-63-A-G2---(0...
1163048
HGDD-63-A-G2
10.000
55.000
65.000
22.500
45.000
114.000
5.000
90.000
9.000
10.200
6.800
M8
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
M5
M5
104.000
80.000
69.000
12.000
42.000
46.000
15.000
31.500
1.900
24.000
24.000
90.000
38.970
28.000
14.000
8.000
7.000
6.000
5.000
5.000
2.100
10.000
6.100
12.000
120.000
2.848
4052568227951
1163049 HGDD-80-A---(0)
1163049
HGDD-80-A
12.000
68.000
80.000
28.000
56.000
139.000
6.000
112.000
9.000
13.500
8.400
M10
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
G1/8
M5
83.500
55.500
43.000
12.000
53.000
21.000
18.000
37.000
1.900
30.000
30.000
112.000
48.500
32.000
14.000
10.000
8.000
17.000
5.000
5.000
2.100
10.000
8.000
15.000
120.000
3.522
4052568227968
1163050 HGDD-80-A-G1---(1...
1163050
HGDD-80-A-G1
12.000
68.000
80.000
28.000
56.000
139.000
6.000
112.000
9.000
13.500
8.400
M10
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
G1/8
M5
120.500
92.500
80.000
12.000
53.000
58.000
18.000
37.000
1.900
30.000
30.000
112.000
48.500
32.000
14.000
10.000
8.000
17.000
5.000
5.000
2.100
10.000
8.000
15.000
120.000
4.788
4052568227975
1163051 HGDD-80-A-G2---(0...
1163051
HGDD-80-A-G2
12.000
68.000
80.000
28.000
56.000
139.000
6.000
112.000
9.000
13.500
8.400
M10
M6
3.000
9
6.4
G1/8
M5
G1/8
M5
120.500
92.500
80.000
12.000
53.000
58.000
18.000
37.000
1.900
30.000
30.000
112.000
48.500
32.000
14.000
10.000
8.000
17.000
5.000
5.000
2.100
10.000
8.000
15.000
120.000
4.788
4052568227982
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청