magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HAMF-MA - 마운팅 브라켓
Festo
제품
기계적 그립퍼
그립퍼 액세서리
그립퍼 Jaw 공백, 행정 감소
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/acc_grip/jaw_blank/hamf_ma_asmtab.prj},{NB=8175314 HAMF-MA-B27-120-S1---(high)},{TNR=8175314},{TYP=HAMF-MA-B27-120-S1},{LODLEVEL=high},{B1=54.000},{B2=40.000},{B3=42.400},{B4=3.000},{B5=3.000},{B6=5.000},{H1=71.200},{H2=41.700},{H3=13.500},{L1=55.000},{L2=48.000},{D1=M4},{D2=8.500},{D3=6.500},{CNSMASSEXACT=0.129},{GTIN=4052568620295}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
나사산
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8175305 HAMF-MA-B27-60-S1
8175305
HAMF-MA-B27-60-S1
54.000
40.000
39.000
3.000
3.000
5.000
59.800
30.300
13.500
33.000
25.700
M3
8.500
6.500
0.082
4052568620271
8175308 HAMF-MA-B27-80-S1
8175308
HAMF-MA-B27-80-S1
54.000
40.000
40.600
3.000
3.000
5.000
64.500
35.000
13.500
41.500
34.500
M4
8.500
6.500
0.099
4052568620288
8175314 HAMF-MA-B27-120-S...
8175314
HAMF-MA-B27-120-S1
54.000
40.000
42.400
3.000
3.000
5.000
71.200
41.700
13.500
55.000
48.000
M4
8.500
6.500
0.129
4052568620295
8175315 HAMF-MA-B27-60-S2
8175315
HAMF-MA-B27-60-S2
54.000
40.000
39.000
3.000
3.000
5.000
59.800
30.300
13.500
33.000
25.700
M3
8.500
6.500
0.096
4052568620509
8175316 HAMF-MA-B27-80-S2
8175316
HAMF-MA-B27-80-S2
54.000
40.000
40.600
3.000
3.000
5.000
64.500
35.000
13.500
41.500
34.500
M4
8.500
6.500
0.113
4052568620516
8175317 HAMF-MA-B27-120-S...
8175317
HAMF-MA-B27-120-S2
54.000
40.000
42.400
3.000
3.000
5.000
71.200
41.700
13.500
55.000
48.000
M4
8.500
6.500
0.142
4052568620523
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청