magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KMV - 케이블 포함 플러그 소켓
Festo
제품
전기 커넥터 기술
튜브 / 파이프
밸브용 연결 케이블
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_fitting/concables/ccfvalves/kmv.prj},{NB=30940 KMV-1-230AC-2,5},{TNR=30940},{TYP=KMV-1-230AC-2,5},{B1=21.000},{D1=6.000},{D2=M3},{H1=28.500},{H2=23.000},{H3=2.000},{L1=2500.000},{L2=50.000},{L3=43.000},{L4=28.000},{CNSMASSEXACT=0.170},{GTIN=4052568022853}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
30939 KMV-1-24DC-2,5-LED
30939
KMV-1-24DC-2,5-LED
21.000
6.000
M3
28.500
23.000
2.000
2500.000
50.000
43.000
28.000
0.170
4052568022846
30940 KMV-1-230AC-2,5
30940
KMV-1-230AC-2,5
21.000
6.000
M3
28.500
23.000
2.000
2500.000
50.000
43.000
28.000
0.170
4052568022853
30941 KMV-1-24DC-5-LED
30941
KMV-1-24DC-5-LED
21.000
6.000
M3
28.500
23.000
2.000
5000.000
50.000
43.000
28.000
0.320
4052568022860
30942 KMV-1-230AC-5
30942
KMV-1-230AC-5
21.000
6.000
M3
28.500
23.000
2.000
5000.000
50.000
43.000
28.000
0.320
4052568022877
193456 KMV-1-24-10-LED
193456
KMV-1-24-10-LED
21.000
6.000
M3
28.500
23.000
2.000
10000.000
50.000
43.000
28.000
0.620
4052568079796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청