magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ERMS - Rotary drive unit
Festo
제품
전기 드라이브
반-회전 드라이브
ERMS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/s_rot/erms/erms_asmtab_presets.prj},{NB=8087820 ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA---(0_high)},{TNR=8087820},{BAU=25},{NEN=180},{D1=10.000},{D2=15.000},{D3=30.000},{D4=50.000},{D6=7.000},{D7=76.000},{D8=106.000},{D11=9.000},{D12=10.000},{D14=7.000},{D16=5.500},{D17=10.000},{D19=7.000},{J1=40.000},{J2=65.000},{J3=25.000},{J4=40.000},{J5=32.500},{J6=10.500},{L1=129.800},{L3=39.300},{L4=10.000},{L5=10.000},{L6=4.000},{L7=83.000},{L8=115.900},{L9=127.100},{L10=101.600},{L11=51.300},{L12=44.000},{T1=2.000},{T2=9.500},{T3=8.500},{T4=1.500},{T5=2.500},{T6=5.500},{T7=16.000},{T8=1.500},{T9=1.500},{MOTOR=42},{CNSMASSEXACT=1.472},{TYP=ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA},{CON=M},{BEDF=H1},{BUS=PLK},{ORIA=-},{EZ=-},{BED=-},{LODLEVEL=high},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
나사산
ⁿ/ₐ
D10
나사산
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
[mm]
D13
나사산
ⁿ/ₐ
D14
[mm]
D15
나사산
ⁿ/ₐ
D16
[mm]
D17
[mm]
D18
나사산
ⁿ/ₐ
D19
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8087819 ERMS-25-90-ST-M-H...
8087819
ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
10.000
15.000
30.000
50.000
M5
7.000
76.000
106.000
M6
M6
9.000
10.000
M5
7.000
M8x1
5.500
10.000
M5
7.000
40.000
65.000
25.000
40.000
32.500
10.500
129.800
39.300
10.000
10.000
4.000
83.000
115.900
127.100
101.600
51.300
44.000
2.000
9.500
8.500
1.500
2.500
5.500
16.000
1.500
1.500
1.472
4052568458829
8087820 ERMS-25-180-ST-M-...
8087820
ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-A...
10.000
15.000
30.000
50.000
M5
7.000
76.000
106.000
M6
M6
9.000
10.000
M5
7.000
M8x1
5.500
10.000
M5
7.000
40.000
65.000
25.000
40.000
32.500
10.500
129.800
39.300
10.000
10.000
4.000
83.000
115.900
127.100
101.600
51.300
44.000
2.000
9.500
8.500
1.500
2.500
5.500
16.000
1.500
1.500
1.472
4052568458836
8087821 ERMS-32-90-ST-M-H...
8087821
ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
16.000
20.000
42.000
65.000
M5
7.000
96.000
135.000
M8
M8
12.000
11.000
-
0.000
M8x1
6.600
9.000
M5
7.000
60.000
85.000
25.000
0.000
0.000
15.000
127.000
34.500
10.000
12.000
6.000
105.000
137.800
149.000
120.000
46.500
58.000
2.500
15.000
10.000
1.500
2.800
6.800
20.000
0.000
1.500
2.304
4052568458843
8087822 ERMS-32-180-ST-M-...
8087822
ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-A...
16.000
20.000
42.000
65.000
M5
7.000
96.000
135.000
M8
M8
12.000
11.000
-
0.000
M8x1
6.600
9.000
M5
7.000
60.000
85.000
25.000
0.000
0.000
15.000
127.000
34.500
10.000
12.000
6.000
105.000
137.800
149.000
120.000
46.500
58.000
2.500
15.000
10.000
1.500
2.800
6.800
20.000
0.000
1.500
2.304
4052568458850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청