magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGD-TB-KF (m) - 톱니 벨트 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elgd/elgd_tb_kf_asmtab.prj},{NB=8176884 ELGD-TB-KF-60-50-0H-PU1---(0_0_high)},{TNR=8176884},{TYP=ELGD-TB-KF},{BAU=60},{HUB=50},{HUBST=0},{HR=0},{SCH=-},{ZUSS=-},{HUBSTZS=0},{SCHM=-},{ZAH=PU1},{LODLEVEL=high},{B1=62.000},{B2=60.000},{B3=52.500},{B4=52.500},{H1=82.000},{H2=71.350},{H3=34.000},{H4=26.000},{H10=71.000},{D4=M6},{D5=M6},{D6=M3},{D7=M5},{D8=5.000},{L3=68.000},{L4=51.000},{L5=35.000},{L7=50.000},{L8=95.000},{L9=81.200},{L10=34.000},{L11MIN=1.500},{L11MAX=4.500},{T4=12.000},{T5=6.000},{T6=7.000},{T7=16.500},{T8=6.000},{L15=118.000},{L15L=159.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H10
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11MIN
[mm]
L11MAX
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8176884 ELGD-TB-KF-60-50-...
8176884
ELGD-TB-KF
60
62.000
60.000
52.500
52.500
82.000
71.350
34.000
26.000
71.000
M6
M6
M3
M5
5.000
301.000
125.500
68.000
51.000
35.000
118.000
50.000
95.000
81.200
34.000
1.500
4.500
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
2.731
8176885 ELGD-TB-KF-80-50-...
8176885
ELGD-TB-KF
80
82.000
80.000
70.000
70.000
99.000
87.750
38.500
35.000
87.000
M5
M6
M3
M6
6.000
325.000
137.500
67.500
46.000
36.000
142.000
72.500
140.000
111.600
34.000
1.000
4.000
12.000
6.000
7.000
17.500
8.000
5.110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청