magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGD-BS-KF (m) - 스핀들 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elgd/elgd_bs_kf_asmtab.prj},{NB=8176874 ELGD-BS-KF-60-100-0H-5P---(0_0_high)},{TNR=8176874},{TYP=ELGD-BS-KF},{BAU=60},{HUB=100},{HUBMAX=1000},{HUBST=0},{HR=0},{SPI=5P},{SPIA=-},{SCH=-},{ZUSS=-},{HUBSTZS=0},{SCHM=-},{LODLEVEL=high},{B1=62.000},{B2=60.000},{B3=52.500},{B4=52.500},{D1=42.000},{D2=G1/8},{D3=M6},{D4=M3},{D5=M5},{D6=5.000},{D7=M4},{D8=30.500},{D9=48.000},{H1=82.000},{H2=79.000},{H3=49.400},{H4=69.900},{H5=22.000},{H6=50.000},{H7=0.000},{H8=70.000},{H9=60.000},{H10=71.000},{H11=23.400},{H12=5.300},{L3=26.500},{L4=26.900},{L5=15.500},{L7=50.000},{L8=95.000},{L10=34.000},{L12=5.900},{T1=2.500},{T2=6.000},{T3=6.000},{T4=7.000},{T5=16.500},{T6=6.000},{T7=8.000},{L15=118.000},{L15L=159.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8176874 ELGD-BS-KF-60-100...
8176874
ELGD-BS-KF
60
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
270.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
2.314
8176875 ELGD-BS-KF-80-100...
8176875
ELGD-BS-KF
80
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
293.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
4.047
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청