magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGA-TB-KF (m) - 톱니 벨트 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elga/elga_kf_asmtab.prj},{NB=8024915 ELGA-TB-KF-80-1-25H---(0)},{BG=80},{HUBMAX=8500.00},{B1=82.000},{B2=63.200},{B4=20.000},{B4MUE=46.000},{B5=60.000},{B10=80.000},{B23=63.200},{D1=48.000},{D2=16.000},{D3=45.000},{D4=25.000},{D5=9.000},{D8=5.000},{H1=76.500},{H2=30.000},{H3MUE=12.000},{H4=61.500},{H4N=16.000},{H5=17.500},{H6=12.000},{H7=26.000},{H10=20.000},{HPEDINIP=2.000},{L1MIN=386.000},{L2=193.000},{L3=65.000},{L4=51.000},{L5=31.000},{L6=1.900},{L20=2.800},{T1=2.100},{T2=29.500},{T4=4.000},{T6=2.100},{T7=10.000},{T8=12.000},{T9=2.000},{T10=12.000},{L3HWS=135.000},{HSIEN=20.650},{ST1=20.650},{ST2=3.000},{NUTST=1.300},{GEW2=1.530},{HUB=1},{HR=25},{ZUS=-},{HUBST=0},{PS=-},{ZE=-},{MES=-},{ANB=-},{ZAH=-},{BED=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8024914 ELGA-TB-KF-70-1-2...
8024914
ELGA-TB-KF-70
70
69.000
48.200
30.000
45.000
38.000
16.000
34.000
25.000
0.000
M5
M6
5.000
M6
64.000
26.500
50.800
13.000
13.000
24.000
397.000
173.000
57.500
42.000
27.500
2.000
221.000
2.100
18.000
7.150
0.000
10.000
12.000
3.100
12.000
3.171
8024915 ELGA-TB-KF-80-1-2...
8024915
ELGA-TB-KF-80
80
82.000
63.200
20.000
60.000
48.000
16.000
45.000
25.000
9.000
M5
M6
5.000
M6
76.500
30.000
61.500
17.500
12.000
26.000
437.000
193.000
65.000
51.000
31.000
1.900
246.000
2.100
29.500
4.000
2.100
10.000
12.000
2.000
12.000
4.962
8024916 ELGA-TB-KF-120-1-...
8024916
ELGA-TB-KF-120
120
120.000
95.000
80.000
40.000
80.000
23.000
72.000
45.000
0.000
M8
M8
9.000
M8
111.500
45.000
91.000
22.000
22.000
59.000
597.000
273.000
100.000
76.000
50.000
2.000
335.000
3.100
29.500
4.000
0.000
16.000
16.000
2.100
25.000
16.223
8024917 ELGA-TB-KF-150-1-...
8024917
ELGA-TB-KF-150
150
154.000
125.000
115.000
80.000
95.000
32.000
82.300
60.000
0.000
M8
M8
9.000
M8
141.500
58.600
121.000
26.500
26.500
80.000
763.000
356.000
140.000
80.000
70.000
2.000
378.400
2.800
32.000
4.000
0.000
24.000
22.000
2.100
17.000
33.708
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청