magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EADB - 벨로우즈 키트
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
장치별 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/d_acc/eadb.prj},{NB=1488365 EADB-V2-63-S401-500---(413)},{TNR=1488365},{TYP=EADB-V2-63-S401-500},{INFO=},{KDM=63.000},{HUBST=413},{A2=119},{D1=93.000},{D2=17.000},{EE=G1/4},{L=413.000},{LMIN=97.000},{LMAX=597.000},{L1=25.000},{L2=9.000},{WH=37.000},{D4=58.000},{D7=53.100},{D3=62.300},{D5=55.000},{D6=32.000},{D8=52.000},{D13=62.000},{GEW1=13.157},{GEW2=5.000},{H1=0.100},{L2N=43.400},{L3=1.000},{L4=33.900},{L5=19.000},{L6=60.000},{SW1=2.500},{T1=6.500},{T2=2.100},{T3=4.000},{T4=2.000},{CNSMASSEXACT=0.391},{EOLDATE=},{GTIN=4052568233570}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
A2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WH
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
570262 EADB-V1-32-S10-100...
570262
EADB-V1-32-S10-100
32.000
44
42.000
14.000
G1/8
109.100
28.500
153.500
12.900
5.400
26.000
0.077
4052568217082
570263 EADB-V1-32-S101-20...
570263
EADB-V1-32-S101-200
32.000
74
42.000
14.000
G1/8
219.200
58.000
308.000
12.900
5.400
26.000
0.108
4052568217099
570264 EADB-V1-32-S201-30...
570264
EADB-V1-32-S201-300
32.000
88
42.000
14.000
G1/8
266.400
72.000
372.000
12.900
5.400
26.000
0.122
4052568217105
570265 EADB-V1-32-S301-40...
570265
EADB-V1-32-S301-400
32.000
117
42.000
14.000
G1/8
376.500
101.500
526.500
12.900
5.400
26.000
0.153
4052568217112
570266 EADB-V1-40-S10-100...
570266
EADB-V1-40-S10-100
40.000
48
52.000
17.000
G1/4
109.100
28.000
153.000
16.300
7.000
30.000
0.116
4052568217129
570267 EADB-V1-40-S101-20...
570267
EADB-V1-40-S101-200
40.000
77
52.000
17.000
G1/4
219.200
57.000
307.000
16.300
7.000
30.000
0.153
4052568217136
570268 EADB-V1-40-S201-30...
570268
EADB-V1-40-S201-300
40.000
88
52.000
17.000
G1/4
265.000
68.000
368.000
16.300
7.000
30.000
0.172
4052568217143
570269 EADB-V1-40-S301-40...
570269
EADB-V1-40-S301-400
40.000
117
52.000
17.000
G1/4
375.100
97.000
522.000
16.300
7.000
30.000
0.209
4052568217150
570270 EADB-V1-40-S401-50...
570270
EADB-V1-40-S401-500
40.000
135
52.000
17.000
G1/4
439.400
115.000
615.000
16.300
7.000
30.000
0.227
4052568217167
570271 EADB-V1-63-S10-100...
570271
EADB-V1-63-S10-100
63.000
43
87.000
17.000
G1/4
102.500
23.500
148.500
22.400
7.000
37.000
0.196
4052568217174
570272 EADB-V1-63-S101-20...
570272
EADB-V1-63-S101-200
63.000
68
87.000
17.000
G1/4
206.000
48.000
298.000
22.400
7.000
37.000
0.263
4052568217181
570273 EADB-V1-63-S201-30...
570273
EADB-V1-63-S201-300
63.000
80
87.000
17.000
G1/4
259.500
60.000
360.000
22.400
7.000
37.000
0.309
4052568217198
570274 EADB-V1-63-S301-40...
570274
EADB-V1-63-S301-400
63.000
104
87.000
17.000
G1/4
363.000
84.500
509.500
22.400
7.000
37.000
0.376
4052568217204
570275 EADB-V1-63-S401-50...
570275
EADB-V1-63-S401-500
63.000
117
87.000
17.000
G1/4
413.000
97.000
597.000
22.400
7.000
37.000
0.397
4052568217211
1488361 EADB-V2-63-S10-10...
1488361
EADB-V2-63-S10-100
63.000
45
93.000
17.000
G1/4
102.500
23.500
148.500
25.000
9.000
37.000
0.203
4052568233532
1488362 EADB-V2-63-S101-2...
1488362
EADB-V2-63-S101-200
63.000
70
93.000
17.000
G1/4
206.000
48.000
298.000
25.000
9.000
37.000
0.265
4052568233549
1488363 EADB-V2-63-S201-3...
1488363
EADB-V2-63-S201-300
63.000
82
93.000
17.000
G1/4
259.500
60.000
360.000
25.000
9.000
37.000
0.307
4052568233556
1488364 EADB-V2-63-S301-4...
1488364
EADB-V2-63-S301-400
63.000
106
93.000
17.000
G1/4
363.000
84.500
509.500
25.000
9.000
37.000
0.370
4052568233563
1488365 EADB-V2-63-S401-5...
1488365
EADB-V2-63-S401-500
63.000
119
93.000
17.000
G1/4
413.000
97.000
597.000
25.000
9.000
37.000
0.391
4052568233570
1489406 EADB-V2-80-S10-10...
1489406
EADB-V2-80-S10-100
80.000
48
93.000
17.000
G1/4
102.500
23.500
148.500
31.000
12.000
46.000
0.296
4052568233587
1489407 EADB-V2-80-S101-2...
1489407
EADB-V2-80-S101-200
80.000
73
93.000
17.000
G1/4
206.000
48.000
298.000
31.000
12.000
46.000
0.327
4052568233594
1489408 EADB-V2-80-S201-3...
1489408
EADB-V2-80-S201-300
80.000
85
93.000
17.000
G1/4
259.500
60.000
360.000
31.000
12.000
46.000
0.365
4052568233600
1489409 EADB-V2-80-S301-4...
1489409
EADB-V2-80-S301-400
80.000
109
93.000
17.000
G1/4
363.000
84.500
509.500
31.000
12.000
46.000
0.423
4052568233617
1489410 EADB-V2-80-S401-5...
1489410
EADB-V2-80-S401-500
80.000
122
93.000
17.000
G1/4
413.000
97.000
597.000
31.000
12.000
46.000
0.444
4052568233624
2828829 EADB-V2-32-S10-10...
2828829
EADB-V2-32-S10-100
32.000
52
57.000
17.000
G1/4
109.100
28.000
153.000
15.000
23.300
25.500
0.116
4052568266820
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청