magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VASB - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
V
VASB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vasb/vasb.prj},{NB=35415 VASB-75-1/4-NBR},{TNR=35415},{TYP=VASB-75-1/4-NBR},{INFO=},{EOLDATE=},{VERS=6},{VERS2=4},{VERS3=3},{TIF=3},{D=G1/4},{D1=4},{D2=75},{L=43.500},{L1=17.0},{L2=5.80},{L3=37.70},{SW=17},{H1=26.500},{CNSMASSEXACT=0.095},{GTIN=4052568010126}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
35410 VASB-8-M5-NBR
35410
VASB-8-M5-NBR
M5
2
8
22.500
11.3
2.85
19.65
8
0.004
4052568023232
35411 VASB-15-1/8-NBR
35411
VASB-15-1/8-NBR
G1/8
3
15
25.200
12.0
4.70
20.50
13
0.011
4052568023249
35416 VASB-100-1/4-NBR
35416
VASB-100-1/4-NBR
G1/4
4
100
44.000
17.0
5.80
38.20
17
0.170
4052568068127
152609 VASB-125-3/8-NBR
152609
VASB-125-3/8-NBR
G3/8
7
125
60.000
20.0
6.00
54.00
19
0.207
4052568070212
35412 VASB-30-1/8-NBR
35412
VASB-30-1/8-NBR
G1/8
3
30
34.000
12.0
4.80
29.60
13
0.015
4052568023256
35413 VASB-40-1/4-NBR
35413
VASB-40-1/4-NBR
G1/4
4
40
43.000
17.0
5.80
37.60
17
0.030
4052568023263
35414 VASB-55-1/4-NBR
35414
VASB-55-1/4-NBR
G1/4
4
55
52.000
17.0
5.80
46.60
17
0.042
4052568023270
35415 VASB-75-1/4-NBR
35415
VASB-75-1/4-NBR
G1/4
4
75
43.500
17.0
5.80
37.70
17
0.095
4052568010126
160992 VASB-8-M5-SI
160992
VASB-8-M5-SI
M5
2
8
22.500
11.5
5.00
17.50
8
0.002
158977 VASB-15-1/8-SI
158977
VASB-15-1/8-SI
G1/8
3
15
25.500
12.0
6.50
19.00
13
0.006
158978 VASB-30-1/8-SI
158978
VASB-30-1/8-SI
G1/8
3
30
34.000
12.0
6.50
27.50
13
0.009
158979 VASB-40-1/4-SI
158979
VASB-40-1/4-SI
G1/4
4
40
43.000
17.0
8.00
35.00
17
0.016
158980 VASB-55-1/4-SI
158980
VASB-55-1/4-SI
G1/4
4
55
52.000
17.0
8.00
44.00
17
0.026
160993 VASB-75-1/4-SI
160993
VASB-75-1/4-SI
G1/4
4
75
43.500
14.0
8.00
35.50
17
0.053
160994 VASB-100-1/4-SI
160994
VASB-100-1/4-SI
G1/4
4
100
43.500
14.0
8.00
35.40
17
0.095
160995 VASB-125-3/8-SI
160995
VASB-125-3/8-SI
G3/8
7
125
60.000
16.5
9.00
51.00
19
0.194
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청