magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSY-R - Y-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSY
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsy/qsy_r.prj},{NB=153141 QSY-1/8-8},{TNR=153141},{TYP=QSY-1/8-8},{D1=R1/8},{NENN=5.900},{D2=8.000},{D5=14.500},{H1=14.500},{L1=46.100},{L2=8.000},{L3=42.100},{L4=18.100},{L5=0.000},{SW=12.000},{CNSMASSEXACT=0.0200},{Z=13.800},{D1N=9.728},{D11=13.500},{L14=5.000},{GTIN=4052568032333}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
깊이
[mm]
L5
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
190673 QSY-M5-4
190673
QSY-M5-4
M5x0.8
2.400
4.000
10.000
10.300
32.900
2.800
30.100
14.900
0.500
8.000
0.0080
4052568043049
153138 QSY-1/8-4
153138
QSY-1/8-4
R1/8
3.100
4.000
10.000
10.300
38.400
8.000
34.400
14.900
0.000
10.000
0.0130
4052568032302
190675 QSY-1/4-4
190675
QSY-1/4-4
R1/4
3.300
4.000
10.000
10.300
43.400
11.000
37.400
14.900
0.000
14.000
0.0200
4052568043063
190674 QSY-M5-6
190674
QSY-M5-6
M5x0.8
2.400
6.000
12.500
12.500
38.300
2.800
35.500
17.000
0.500
10.000
0.0130
4052568043056
153139 QSY-1/8-6
153139
QSY-1/8-6
R1/8
4.200
6.000
12.500
12.500
41.300
8.000
37.300
17.000
0.000
10.000
0.0150
4052568032319
153140 QSY-1/4-6
153140
QSY-1/4-6
R1/4
4.800
6.000
12.500
12.500
48.300
11.000
42.200
17.000
0.000
14.000
0.0220
4052568032326
153141 QSY-1/8-8
153141
QSY-1/8-8
R1/8
5.900
8.000
14.500
14.500
46.100
8.000
42.100
18.100
0.000
12.000
0.0200
4052568032333
153142 QSY-1/4-8
153142
QSY-1/4-8
R1/4
6.200
8.000
14.500
14.500
49.300
11.000
43.300
18.100
0.000
14.000
0.0250
4052568032340
153143 QSY-3/8-8
153143
QSY-3/8-8
R3/8
6.600
8.000
14.500
14.500
52.500
12.000
46.200
18.100
0.000
17.000
0.0360
4052568032357
153144 QSY-1/4-10
153144
QSY-1/4-10
R1/4
7.200
10.000
17.500
17.500
53.600
11.000
47.600
20.200
0.000
14.000
0.0320
4052568032364
153145 QSY-3/8-10
153145
QSY-3/8-10
R3/8
7.400
10.000
17.500
17.500
56.700
12.000
50.400
20.200
0.000
17.000
0.0430
4052568032371
133196 QSY-1/2-10
133196
QSY-1/2-10
R1/2
7.800
10.000
17.500
17.500
60.200
15.000
52.000
20.200
0.000
21.000
0.0660
4052568259396
153146 QSY-3/8-12
153146
QSY-3/8-12
R3/8
8.400
12.000
21.000
21.000
60.600
12.000
54.300
23.400
0.000
17.000
0.0510
4052568032388
153147 QSY-1/2-12
153147
QSY-1/2-12
R1/2
8.300
12.000
21.000
21.000
64.700
15.000
56.500
23.400
0.000
21.000
0.0740
4052568032395
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청